17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JIS安全標識(L型表示板)    JA-421 392421

JIS安全標識(L型表示板) JA-421

通常単価(税別)
1,444
税込単価
1,588
通常出荷日:6日目

【特長】・JIS規格安全標識(L型表示板)です。・表示内容は”↓”(下矢印・赤)です。・取付方法はビス...

詳細を確認
  • 形状
    角型
  • 仕様
    標準タイプ
  • 材質(本体)
    硬質エンビ
  • 表示内容
  • サイズ (mm)
    300×225×1 曲げしろ30
  • コード
    JA-421
  • 仕様1
    表印刷
  • 仕様2
    3㎜φ穴×3
  • 仕様3
    両面テープ付
  • 内容量
    1枚

型番:

392421
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

JIS安全標識(L型表示板) JA-421  製品特長・仕様

392421の仕様・寸法情報

形状
角型
仕様
標準タイプ
材質(本体)
硬質エンビ
表示内容
サイズ(mm)
300×225×1 曲げしろ30
コード
JA-421
仕様1
表印刷
仕様2
3㎜φ穴×3
仕様3
両面テープ付
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
392421

内容量

最小発注数量
1枚
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,444
( 1,588 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】・JIS規格安全標識(L型表示板)です。・表示内容は”↓”(下矢印・赤)です。・取付方法はビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)・硬質塩ビ製で、300×225×1 曲げしろ30mmです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JIS安全標識(L型表示板) JA-421の型番392421のページです。 型番392421に関する仕様情報を記載しております。
JIS安全標識(L型表示板) JA-421のレビュー
この商品のレビューはありません

避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました