17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JIS安全標識(L型表示板) 「消火栓」

通常単価(税別)
1,346
税込単価
1,481
通常出荷日:4日目

【特長】突き出しタイプ、硬質エンビ製のJIS安全標識です。3mmΦ穴が3つ付属している他、両面テープが...

詳細を確認
  • 形状
    角型
  • 仕様
    標準タイプ
  • 材質(本体)
    硬質エンビ
  • 表示内容
    消火栓 ↓
  • サイズ (mm)
    300×225×1 曲げしろ30
  • コード
    JA-419
  • トラスココード
    824-8264
  • 仕様1
    表印刷
  • 仕様2
    3㎜φ穴×3
  • 仕様3
    両面テープ付
  • 内容量
    1枚

型番:

392419
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

注文コード品番仕様
392419JA-419・表印刷
・3mmΦ穴×3
・L型
・両面印刷
・両面テープ付き

392419の仕様・寸法情報

形状
角型
仕様
標準タイプ
材質(本体)
硬質エンビ
表示内容
消火栓 ↓
サイズ(mm)
300×225×1 曲げしろ30
コード
JA-419
トラスココード
824-8264
仕様1
表印刷
仕様2
3㎜φ穴×3
仕様3
両面テープ付
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
392419

内容量

最小発注数量
1枚
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,346
( 1,481 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
突き出しタイプ、硬質エンビ製のJIS安全標識です。
3mmΦ穴が3つ付属している他、両面テープが付属しています。
突き出して表示ができるので視認性が良好です。
【用途】
壁面から突き出して表示ができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JIS安全標識(L型表示板) 「消火栓」の型番392419のページです。 型番392419に関する仕様情報を記載しております。
JIS安全標識(L型表示板) 「消火栓」のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JIS安全標識(L型表示板) 「消火栓」
JIS安全標識(L型表示板) JA-421
JIS安全標識(L型表示板)「消火器」 JA-418
JIS安全標識(L型表示板) JA-422
JIS安全標識(方向) 「消火栓→」
JIS安全標識(方向) 「消火栓↓」
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格1,3461,4441,5361,6441,0271,026
通常出荷日4日目6日目1日目6日目6日目1日目
形状角型角型角型角型角型角型
仕様標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ
材質(本体)硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ
表示内容消火栓 ↓消火器 ↓→ 消火栓消火栓 ↓

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング