17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

金具 金具27 137270

金具 金具27【10個入り】

通常単価(税別)
1,615
税込単価
1,777
通常出荷日:4日目

ステンレスタイプのワイヤーリング。【特長】・ネジ式なので、リングを止めるのが簡単。・φ3(直径3mm)...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • サイズ (mm)
    120
  • 線径・玉径 (mmΦ)
    1
  • 材質詳細
    ステンレスワイヤー
  • コード
    金具27
  • 仕様
    ネジ式
  • 仕様2
    3mmΦ穴から使用可能
  • 内容量
    1組(10個)

型番:

137270
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

プレートの吊下げや固定に最適なワイヤーリング

外観

外観

  • 品番:金具27
  • サイズ:φ1.0(線径1.0mm)×長さ120mm
  • 材質:ステンレスワイヤー
  • 仕様:ネジ式

※金具27はφ3(直径3mm)穴から使用可。

137270の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
サイズ(mm)
120
線径・玉径(mmΦ)
1
材質詳細
ステンレスワイヤー
コード
金具27
仕様
ネジ式
仕様2
3mmΦ穴から使用可能
内容量
1組(10個)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
137270

内容量

最小発注数量
1組(10個)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,615
( 1,777 )
4日目

詳細情報

基本情報

ステンレスタイプのワイヤーリング。
【特長】
・ネジ式なので、リングを止めるのが簡単。
・φ3(直径3mm)穴から使用可能。
【用途】
・プレートの吊下げ、固定に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

金具 金具27の型番137270のページです。 型番137270に関する仕様情報を記載しております。
金具 金具27のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
確認ゲージに使用
5
満足度:5.0
確認ゲージをフックに引っかけて保管するため丈夫なワイヤー金具を検索し発注、ワイヤー長さを選択出来るともう少し用途に幅が出...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金具 金具27
金具 金具13
金具 金具14
金具 金具03
金具 金具42
金具 金具54 
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格1,6151992621,568440249
通常出荷日4日目4日目4日目4日目2日目6日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
サイズ(mm)12027.236.44×9リング内径18φ11×9.5×3.8
線径・玉径(mmΦ)15.332.5用1.61.6
材質詳細ステンレスワイヤー鉄ユニクロメッキ鉄ユニクロメッキ真ちゅうクロームメッキステンレス鉄ニッケルメッキ
コード金具27金具13金具14金具03金具42金具54
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング