17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

金具 金具26【10個入り】

通常単価(税別)
2,100
税込単価
2,310
通常出荷日:4日目

【用途】プレートを通して簡易的に引掛けることが可能です。【特長】耐食性に優れ強度も高い真鍮製です。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • サイズ (mm)
    160
  • 線径・玉径 (mmΦ)
    1.5
  • 材質詳細
    ステンレスワイヤー
  • コード
    金具26
  • 仕様
    ネジ式
  • 仕様2
    4mmΦ穴から使用可能
  • 内容量
    1組(10個)

型番:

137260
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

137260の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
サイズ(mm)
160
線径・玉径(mmΦ)
1.5
材質詳細
ステンレスワイヤー
コード
金具26
仕様
ネジ式
仕様2
4mmΦ穴から使用可能
内容量
1組(10個)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
137260

内容量

最小発注数量
1組(10個)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,100
( 2,310 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
プレートを通して簡易的に引掛けることが可能です。
【特長】
耐食性に優れ強度も高い真鍮製です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金具 金具26の型番137260のページです。 型番137260に関する仕様情報を記載しております。
金具 金具26のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金具 金具26
金具 金具42
金具 金具13
金具 金具14
金具 金具03
金具 金具54 
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格2,1004401992621,444249
通常出荷日4日目2日目4日目4日目4日目6日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
サイズ(mm)160リング内径18φ27.236.44×911×9.5×3.8
線径・玉径(mmΦ)1.51.65.332.5用1.6
材質詳細ステンレスワイヤーステンレス鉄ユニクロメッキ鉄ユニクロメッキ真ちゅうクロームメッキ鉄ニッケルメッキ
コード金具26金具42金具13金具14金具03金具54
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング