17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

金具 金具41 137410

金具 金具41【10個入り】

通常単価(税別)
740
税込単価
814
通常出荷日:1日目

安全標識のオプション部品として使用する、Wリングタイプの金具。【特長】・材質がステンレスを採用している...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • サイズ (mm)
    リング内径25φ
  • 線径・玉径 (mmΦ)
    2
  • 材質詳細
    ステンレス
  • コード
    金具41
  • 内容量
    1組(10個)

型番:

137410
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

金具 金具41の仕様について

注文コード品番サイズ
137410金具41線径2.0mmφ×リング内径25mmφ

材質:ステンレス

137410の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
サイズ(mm)
リング内径25φ
線径・玉径(mmΦ)
2
材質詳細
ステンレス
コード
金具41
内容量
1組(10個)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
137410

内容量

最小発注数量
1組(10個)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
740
( 814 )
1日目

詳細情報

基本情報

安全標識のオプション部品として使用する、Wリングタイプの金具。
【特長】
・材質がステンレスを採用している、錆びにくいタイプのWリング。
・線形Φ2(直径2mm)×リング内径Φ25(直径25mm)の大きいサイズで展開している。
【用途】
・標識等を吊るす際のリングとして最適。
・使用できなくなった際の交換用として利用可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

金具 金具41の型番137410のページです。 型番137410に関する仕様情報を記載しております。
金具 金具41のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金具 金具41
金具 金具13
金具 金具14
金具 金具03
金具 金具42
金具 金具54 
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格7401992621,444440249
通常出荷日1日目4日目4日目4日目2日目6日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
サイズ(mm)リング内径25φ27.236.44×9リング内径18φ11×9.5×3.8
線径・玉径(mmΦ)25.332.5用1.61.6
材質詳細ステンレス鉄ユニクロメッキ鉄ユニクロメッキ真ちゅうクロームメッキステンレス鉄ニッケルメッキ
コード金具41金具13金具14金具03金具42金具54
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング