17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

金具    金具13 137130

金具 金具13【10個入り】

通常単価(税別)
199
税込単価
219
通常出荷日:4日目

【特長】・S字タイプの吊り下げ用金具(Sフック)です。・スチール(鉄ユニクロメッキ)で、外径12.6/...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • サイズ (mm)
    27.2
  • 線径・玉径 (mmΦ)
    5.3
  • 材質詳細
    鉄ユニクロメッキ
  • コード
    金具13
  • 内容量
    1組(10個)

型番:

137130
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

製品特長・仕様

金具 金具13  製品特長・仕様

137130の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
サイズ(mm)
27.2
線径・玉径(mmΦ)
5.3
材質詳細
鉄ユニクロメッキ
コード
金具13
内容量
1組(10個)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
137130

内容量

最小発注数量
1組(10個)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
199
( 219 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】・S字タイプの吊り下げ用金具(Sフック)です。・スチール(鉄ユニクロメッキ)で、外径12.6/16.4mmφ。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

金具 金具13の型番137130のページです。 型番137130に関する仕様情報を記載しております。
金具 金具13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金具 金具13
金具 金具03
金具 金具39
金具 金具14
金具 金具18
金具 金具42
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格1991,444369262107440
通常出荷日4日目4日目5日目4日目4日目2日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
サイズ(mm)27.24×9リング内径25φ36.4リング内径7φリング内径18φ
線径・玉径(mmΦ)5.32.5用231.21.6
材質詳細鉄ユニクロメッキ真ちゅうクロームメッキ鉄ニッケル鉄ユニクロメッキ鉄ユニクロメッキステンレス
コード金具13金具03金具39金具14金具18金具42
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング