17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

金具10 137100

金具10【10個入り】

通常単価(税別)
241
税込単価
265
通常出荷日:4日目

安全標等を吊り下げる時に使用するパイプ専用のエスカン。【特長】・Φ19(19mm)のサイズのパイプに適...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • サイズ (mm)
    50
  • 線径・玉径 (mmΦ)
    3
  • 材質詳細
    鉄ユニクロメッキ
  • コード
    金具10
  • 内容量
    1組(10個)

型番:

137100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

金具 金具10の外形図と仕様について

金具    金具10:関連画像

金具 金具10の寸法図

商品名:金具10
サイズ:線径/φ3(3mm)×長さ50mm
材質:鉄ユニクロメッキ
仕様:エスカン(φ19(19mm)パイプ用)、10個1組

137100の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
サイズ(mm)
50
線径・玉径(mmΦ)
3
材質詳細
鉄ユニクロメッキ
コード
金具10
内容量
1組(10個)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
137100

内容量

最小発注数量
1組(10個)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
241
( 265 )
4日目

詳細情報

基本情報

安全標等を吊り下げる時に使用するパイプ専用のエスカン。
【特長】
・Φ19(19mm)のサイズのパイプに適用する。
・10枚1組セットでコストが削減できる。
・サイズが線径Φ3(3mm)×長さ50mm、材質が鉄ユニクロメッキで構成されている。
【用途】
・吊り下げるタイプの標識等に最適。
・Φ19(19mm)以下の細いパイプに通して幅広い範囲で利用可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

金具10の型番137100のページです。 型番137100に関する仕様情報を記載しております。
金具10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金具10
金具 金具13
金具 金具14
金具 金具03
金具 金具42
金具 金具54 
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格2411992621,444440249
通常出荷日4日目4日目4日目4日目2日目6日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
サイズ(mm)5027.236.44×9リング内径18φ11×9.5×3.8
線径・玉径(mmΦ)35.332.5用1.61.6
材質詳細鉄ユニクロメッキ鉄ユニクロメッキ鉄ユニクロメッキ真ちゅうクロームメッキステンレス鉄ニッケルメッキ
コード金具10金具13金具14金具03金具42金具54

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング