17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

旗 安全旗(大) 250021

通常単価(税別)
3,400
税込単価
3,740
通常出荷日:1日目

耐久性に優れた木綿生地(天竺)を使用している安全標識。【特長】・サイズが大サイズの1,030×1,50...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 表示内容
    その他
  • サイズ (mm)
    1030×1500
  • 表示内容詳細
    安全旗
  • 材質詳細
    布(天竺)
  • コード
    安全旗(大)
  • トラスココード
    815-1497
  • 仕様
    加工上、多少の違寸が生じる場合があります。
  • 内容量
    1枚

型番:

250021
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

旗安全旗(大)の概要について

商品名:安全旗
サイズ:(大)1,030×1,500mm
材質:布(天竺)
仕様:ハトメ数/3箇所、ハトメ数分のヒモ付

250021の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
表示内容
その他
サイズ(mm)
1030×1500
表示内容詳細
安全旗
材質詳細
布(天竺)
コード
安全旗(大)
トラスココード
815-1497
仕様
加工上、多少の違寸が生じる場合があります。
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
250021

内容量

最小発注数量
1枚
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,400
( 3,740 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐久性に優れた木綿生地(天竺)を使用している安全標識。
【特長】
・サイズが大サイズの1,030×1,500を採用の安全旗
・ハトメ数が大サイズは3箇所、ハトメ数分のヒモが付きで白地に緑で構成されている
・布製の天竺生地なので屋外での使用ができる
【用途】
・工場や作業現場で、見えやすい場所へ安全確認の掲示物として利用可能
・事故防止、安全対策として最適

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

旗 安全旗(大) 250021の型番250021のページです。 型番250021に関する仕様情報を記載しております。
旗 安全旗(大) 250021のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qどういった時に掲示をするの?
A
6月~7月頭迄の「安全週間」に掲示する事が一般的です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
旗 安全旗(大) 250021
旗 安全衛生旗(大)
旗 衛生旗(大)
旗 安全旗(中)
旗 安全衛生旗(中)
旗 衛生旗(中)
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格3,4004,7914,6582,2002,8103,578
通常出荷日1日目1日目4日目2日目1日目4日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
表示内容その他その他その他その他その他その他
サイズ(mm)1030×15001030×15001030×1500900×1250900×1250900×1250
表示内容詳細安全旗安全衛生旗衛生旗安全旗安全衛生旗衛生旗
材質詳細布(天竺)布(天竺)布(天竺)布(天竺)布(天竺)布(天竺)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング