17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

旗 安全衛生旗(中)
日本緑十字社
旗 安全衛生旗(大)
日本緑十字社
旗 衛生旗(中)
日本緑十字社

旗 安全衛生旗(小)

通常単価(税別)
1,968
税込単価
2,165
通常出荷日:1日目

木綿生地を使用した安全衛生旗。【特長】・耐久性に優れた木綿生地(天竺)を使用【用途】・施設内外での掲示...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 表示内容
    その他
  • サイズ (mm)
    700×1000
  • 表示内容詳細
    安全衛生旗
  • 材質詳細
    布(天竺)
  • コード
    安全衛生旗(小)
  • トラスココード
    815-1495
  • 仕様
    加工上、多少の違寸が生じる場合があります。
  • 内容量
    1枚

型番:

250013
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

安全衛生旗 小サイズの仕様

安全衛生旗の外観

安全衛生旗の外観

  • サイズ:700×1,000mm
  • ※ 加工上多少の違寸が生じる場合があります。
  • ※ 社名入安全旗・社旗など、ご要望に応じて製作いたします。
  • ハトメ数:2ヶ所
  • ハトメ数分のヒモ付き

250013の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
表示内容
その他
サイズ(mm)
700×1000
表示内容詳細
安全衛生旗
材質詳細
布(天竺)
コード
安全衛生旗(小)
トラスココード
815-1495
仕様
加工上、多少の違寸が生じる場合があります。
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
250013

内容量

最小発注数量
1枚
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,968
( 2,165 )
1日目

詳細情報

基本情報

木綿生地を使用した安全衛生旗。
【特長】
・耐久性に優れた木綿生地(天竺)を使用
【用途】
・施設内外での掲示用に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

旗 安全衛生旗(小)の型番250013のページです。 型番250013に関する仕様情報を記載しております。
旗 安全衛生旗(小)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
旗 安全衛生旗(小)
旗 安全衛生旗(中)
旗 衛生旗(中)
旗 安全衛生旗(大)
旗 衛生旗(大)
旗 安全衛生旗(特大)
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格1,9682,8103,5784,7914,65810,962
通常出荷日1日目1日目4日目1日目4日目1日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
表示内容その他その他その他その他その他その他
サイズ(mm)700×1000900×1250900×12501030×15001030×15001300×2100
表示内容詳細安全衛生旗安全衛生旗衛生旗安全衛生旗衛生旗安全衛生旗
材質詳細布(天竺)布(天竺)布(天竺)布(天竺)布(天竺)布(天竺)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング