17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ノボリ用スタンド ノボリ用ポール台 F(小) 255117

ノボリ用スタンド ノボリ用ポール台 F(小)

通常単価(税別)
5,658
税込単価
6,224
通常出荷日:4日目

安全標識のフラットベース型ノボリ用スタンド。【特長】・ベースの四隅の穴で固定ができ、水平な場所で使用す...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • サイズ (mm)
    台:300角(筒・内寸)・長さ:260×25φ
  • 材質詳細
    スチール
  • コード
    ノボリ用ポール台 F(小)
  • 仕様
    台と筒は分離式(ネジ止め)
  • 特長1
    ※転倒防止のため、水平な場所でのご使用と、台の四隅穴をご利用のうえ、固定してください。
  • 内容量
    1台

型番:

255117
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ノボリ用スタンド ノボリ用ポール台F(小)の仕様について

型番品番サイズ(台)サイズ(筒・内寸)重量
255117ノボリ用ポール台F(小)300mm角(長さ)260×25mmφ2.4kg

材質:スチール
カラー:黒
特長:台と筒は分離式(ネジ止め)

この商品の使用上の注意

転倒防止のため、水平な場所でのご使用と、台の四隅穴をご利用のうえ、固定してください。

255117の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
サイズ(mm)
台:300角(筒・内寸)・長さ:260×25φ
材質詳細
スチール
コード
ノボリ用ポール台 F(小)
仕様
台と筒は分離式(ネジ止め)
特長1
※転倒防止のため、水平な場所でのご使用と、台の四隅穴をご利用のうえ、固定してください。
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
255117

内容量

最小発注数量
1台
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,658
( 6,224 )
4日目

詳細情報

基本情報

安全標識のフラットベース型ノボリ用スタンド。
【特長】
・ベースの四隅の穴で固定ができ、水平な場所で使用することで転倒防止になる。
・台と筒が分離式でネジ止めになっている。
・材質はスチール。
・色は黒色で展開。
・サイズは300mm角、長さが260mm×Φ25(半径25mm)。
・重さは2.4kg。
【用途】
・ノボリを使用する際の台として利用可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ノボリ用スタンド ノボリ用ポール台 F(小)の型番255117のページです。 型番255117に関する仕様情報を記載しております。
ノボリ用スタンド ノボリ用ポール台 F(小)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q重さはどの位なのでしょうか。
A
約2.4Kgです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノボリ用スタンド ノボリ用ポール台 F(小)
ノボリ用スタンド ノボリ用ポール台 F(大)
ノボリ用ポール ノボリ用ポールA-BL
ノボリ用ポール ノボリ用ポールA-BK
ノボリ用ポールA-W
旗 日章旗(小)
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格5,6587,6981,4661,5001,4673,047
通常出荷日4日目2日目1日目1日目2日目4日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
サイズ(mm)台:300角(筒・内寸)・長さ:260×25φ台:450角(筒・内寸)・長さ:400×25φ高さ:約1600~3000・ポール:22φ・伸縮ポール:19φ・横棒:850高さ:約1600~3000・ポール:22φ・伸縮ポール:19φ・横棒:850高さ:約1600~3000・ポール:22φ・伸縮ポール:19φ・横棒:850700×1000
材質詳細スチールスチール鋼管樹脂コーティング鋼管樹脂コーティング鋼管樹脂コーティング布(天竺)
コードノボリ用ポール台 F(小)ノボリ用ポール台 F(大)ノボリ用ポールA-BLノボリ用ポールA-BKノボリ用ポールA-W日章旗(小)
仕様台と筒は分離式(ネジ止め)台と筒は分離式(ネジ止め)二段伸縮式二段伸縮式二段伸縮式加工上、多少の違寸が生じる場合があります。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング