17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ノボリ用スタンド ノボリ用ポール台 F(大) 255116

ノボリ用スタンド ノボリ用ポール台 F(大)

通常単価(税別)
8,4697,697
税込単価
9,3168,467
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

フラットベース型のノボリ用ポール台。【特長】・ベースの四隅に穴がある為、固定ができる安全用品。・材質は...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • サイズ (mm)
    台:450角(筒・内寸)・長さ:400×25φ
  • 材質詳細
    スチール
  • コード
    ノボリ用ポール台 F(大)
  • 仕様
    台と筒は分離式(ネジ止め)
  • 特長1
    ※転倒防止のため、水平な場所でのご使用と、台の四隅穴をご利用のうえ、固定してください。
  • 内容量
    1台

型番:

255116
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ノボリ用スタンド ノボリ用ポール台F(大)の仕様について

型番 品番 サイズ(台) サイズ(筒・内寸) 重量
255116 ノボリ用ポール台F(大) 450mm角 (長さ)400×25mmφ 5.2kg

材質/スチール
カラー/黒
仕様/台と筒は分離式(ネジ止め)

この商品の使用上の注意

転倒防止のため水平な場所でのご使用と、台の四隅穴をご利用の上、固定してください。

255116の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
サイズ(mm)
台:450角(筒・内寸)・長さ:400×25φ
材質詳細
スチール
コード
ノボリ用ポール台 F(大)
仕様
台と筒は分離式(ネジ止め)
特長1
※転倒防止のため、水平な場所でのご使用と、台の四隅穴をご利用のうえ、固定してください。
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
255116

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,4697,697
( 8,467 )
2日目

詳細情報

基本情報

フラットベース型のノボリ用ポール台。
【特長】
・ベースの四隅に穴がある為、固定ができる安全用品。
・材質はスチールを採用し、色は黒で展開。
・サイズは長さ400mm×25mm。
【用途】
・安全標識等のノボリを使用する際の台として利用可能。
・転倒防止に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ノボリ用スタンド ノボリ用ポール台 F(大)の型番255116のページです。 型番255116に関する仕様情報を記載しております。
ノボリ用スタンド ノボリ用ポール台 F(大)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q重さはどの位なのでしょうか。
A
約5.2Kgです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノボリ用スタンド ノボリ用ポール台 F(大)
ノボリ用スタンド ノボリ用ポール台 F(小)
ノボリ用ポール ノボリ用ポールA-BL
ノボリ用ポール ノボリ用ポールA-BK
ノボリ用ポールA-W
旗 日章旗(大)
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格8,4696,3401,4661,5001,4672,941
通常出荷日2日目4日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
サイズ(mm)台:450角(筒・内寸)・長さ:400×25φ台:300角(筒・内寸)・長さ:260×25φ高さ:約1600~3000・ポール:22φ・伸縮ポール:19φ・横棒:850高さ:約1600~3000・ポール:22φ・伸縮ポール:19φ・横棒:850高さ:約1600~3000・ポール:22φ・伸縮ポール:19φ・横棒:8501030×1500
材質詳細スチールスチール鋼管樹脂コーティング鋼管樹脂コーティング鋼管樹脂コーティング布(天竺)
コードノボリ用ポール台 F(大)ノボリ用ポール台 F(小)ノボリ用ポールA-BLノボリ用ポールA-BKノボリ用ポールA-W日章旗(大)
仕様台と筒は分離式(ネジ止め)台と筒は分離式(ネジ止め)二段伸縮式二段伸縮式二段伸縮式加工上、多少の違寸が生じる場合があります。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました