17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バルブ開閉札取付金具ワイヤロープ【10個入り】

通常単価(税別)
3,3033,559
税込単価
3,6333,915
通常出荷日:1日目~2日目

ステンレス製のワイヤー。【特長】・0.8mmΦ(直径)の細いワイヤーを使用【用途】・通常の玉鎖では通ら...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質詳細
    ステンレス
  • 材質1
    ワイヤ:ステンレス
  • 内径(mm)
    15
  • 内容量
    1組(10本)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ステンレスワイヤー(鎖 F-200)の特長

ステンレスワイヤー 鎖F-200:関連画像

ステンレスワイヤー使用例(バルブ札別売)

製品仕様

素材・材質 ステンレスワイヤー
サイズ・寸法 寸法=直径0.8mm×200mm

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • コード

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 径(mm)

  • 長さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

コード

JANコード

トラスココード

質量(g)

径(mm)

長さ(mm)

内容量

RoHS?最小発注数量
0.8φ×200
鎖F-200
4932134023821
480-2951
16.000
-
-
1組(10本)
10
1パック

10個入り

0.8φ×300
鎖F-300
4932134023838
480-2969
17.000
0.8
300
1組(10本)
10
1パック

10個入り

0.8φ×400
鎖F-400
4932134023845
480-2977
19.000
0.8
400
1組(10本)
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,421
( 3,763 )
2日目
3,559
( 3,915 )
1日目
3,303
( 3,633 )
1日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製のワイヤー。
【特長】
・0.8mmΦ(直径)の細いワイヤーを使用
【用途】
・通常の玉鎖では通らない様な細い穴に使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バルブ開閉札取付金具ワイヤロープのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q0.8mmφより細い物は無いの?
A
当社では扱いがございません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バルブ開閉札取付金具ワイヤロープ
バルブ開閉札 丸型
アルミバルブ開閉札 角型
バルブ開閉札 50mmφ
バルブ開閉札 60×40mm
バルブ開閉札 80mmφ
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格3,303-321 -323 -463 -2,230 -600
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目4日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
材質詳細ステンレスアルミアルミPETPETPET
材質1ワイヤ:ステンレスアルミアルミ--ポリエチレンテレフタレート(PET)
内径(mm)15-----
内容量1組(10本)1枚1枚1枚1袋(10枚)1枚

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング