17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

鎖Pー600(両側丸リング付) 308121

鎖Pー600(両側丸リング付)【2個入り】

通常単価(税別)
3,800
税込単価
4,180
通常出荷日:4日目

ステンレス(電解研磨処理) 線径:3㎜φ 長さ:600㎜ 外径:34㎜φ 内径:25㎜φ 

  • 商品タイプ
    安全標識
  • サイズ (mm)
    600
  • 線径・玉径 (mmΦ)
    3
  • 抗張力 (kg)
    300
  • 材質詳細
    ステンレス研磨(SUS304)(電解研磨処理)
  • コード
    鎖P-600
  • 内容量
    1パック(2本)

型番:

308121
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

製品特長・仕様

鎖 鎖P-600  製品特長・仕様

308121の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
サイズ(mm)
600
線径・玉径(mmΦ)
3
抗張力(kg)
300
材質詳細
ステンレス研磨(SUS304)(電解研磨処理)
コード
鎖P-600
内容量
1パック(2本)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
308121

内容量

最小発注数量
1パック(2本)
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,800
( 4,180 )
4日目

詳細情報

基本情報

ステンレス(電解研磨処理) 線径:3㎜φ 長さ:600㎜ 外径:34㎜φ 内径:25㎜φ 

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鎖Pー600(両側丸リング付)の型番308121のページです。 型番308121に関する仕様情報を記載しております。
鎖Pー600(両側丸リング付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鎖Pー600(両側丸リング付)
鎖O-600(両側丸リング付)
鎖 鎖O-900
鎖G
鎖K
鎖I
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格3,8001,8002,2001,290 -887 -621 -
通常出荷日4日目4日目5日目6日目6日目6日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
サイズ(mm)60060090012×58.7×3.48.5×3
線径・玉径(mmΦ)34.84.8321.8
抗張力(kg)300500500270180100
材質詳細ステンレス研磨(SUS304)(電解研磨処理)鉄ユニクロメッキ鉄ユニクロメッキ鉄クロームメッキステンレス研磨(SUS304)(電解研磨処理)鉄クロームメッキ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング