17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

鎖H

鎖H

通常単価(税別)
3889,639特別価格
税込単価
42710,603特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

吊るすタイプの安全標識等に利用できる鎖。【特長】・材質が鉄クロームメッキを採用している。・1m単位でカ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • サイズ (mm)
    8.9×3.4
  • 線径・玉径 (mmΦ)
    2
  • 抗張力 (kg)
    120
  • 材質詳細
    鉄クロームメッキ
  • コード
    鎖H
  • 1巻長さ (m)
    30
  • 内容量
    1本
未確定 30 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

鎖 鎖Hの仕様について

注文コード品番線径標準サイズ重さ(1mあたり)抗張力(BL)1巻長さ
308060鎖H2mmφ(A)8.9mm・(B)3.4mm82g120kg30m

材質:鉄クロームメッキ

この商品の特長について

標準サイズ

標準サイズ

(BL)=破断荷重
安全荷重は約3分の1。安全荷重は静止状態での荷重です。使用方法により異なります。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(m)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

内容量

最小発注数量
1
1本
2個
2
1本
2個
3
1本
2個
4
1本
2個
5
1本
2個
6
1本
2個
7
1本
2個
8
1本
2個
9
1本
2個
10
1本
2個
11
1本
2個
12
1本
2個
13
1本
2個
14
1本
2個
15
1本
2個
16
1本
2個
17
1本
2個
18
1本
2個
19
1本
2個
20
1本
2個
21
1本
2個
22
1本
2個
23
1本
2個
24
1本
2個
25
1本
2個
26
1本
1個
27
1本
1個
28
1本
1個
29
1本
1個
30
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
388
( 427 )
6日目
632
( 695 )
6日目
943
( 1,037 )
6日目
1,256
( 1,382 )
6日目
1,571
( 1,728 )
6日目
1,886
( 2,075 )
6日目
2,200
( 2,420 )
6日目
2,516
( 2,768 )
6日目
2,830
( 3,113 )
6日目
3,144
( 3,458 )
6日目
3,4583,334
( 3,667 )
6日目
3,7743,637
( 4,001 )
6日目
4,0883,940
( 4,334 )
6日目
4,4024,243
( 4,667 )
6日目
4,7174,547
( 5,002 )
6日目
5,0314,850
( 5,335 )
6日目
5,3455,153
( 5,668 )
6日目
5,6605,456
( 6,002 )
6日目
5,9745,759
( 6,335 )
6日目
6,4276,062
( 6,668 )
6日目
6,7486,366
( 7,003 )
6日目
7,0696,669
( 7,336 )
6日目
7,3916,972
( 7,669 )
6日目
7,7117,275
( 8,003 )
6日目
8,0327,578
( 8,336 )
6日目
8,3547,882
( 8,670 )
6日目
8,6757,813
( 8,594 )
6日目
8,9968,102
( 8,912 )
6日目
9,3188,391
( 9,230 )
6日目
9,6398,681
( 9,549 )
6日目

詳細情報

基本情報

吊るすタイプの安全標識等に利用できる鎖。
【特長】
・材質が鉄クロームメッキを採用している。
・1m単位でカットができ、使用用途にあわせて長さが30mまで選択ができる。
・サイズが8.9×3.4mm、線径がΦ2(2mm)、1m当たりの重さが82g、抗張力(BL)が120kgで構成されている。
【用途】
・バルブ関係標識、表示物を吊るす際に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鎖Hのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q長さのMAXは?
A
最大30m迄となっております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鎖H
鎖 鎖O-900
鎖G
鎖K
鎖I
鎖J
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格388-2,2001,290 -887 -621 -1,290 -
通常出荷日6日目5日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
サイズ(mm)8.9×3.490012×58.7×3.48.5×39.6×4.4
線径・玉径(mmΦ)24.8321.82.5
抗張力(kg)120500270180100440
材質詳細鉄クロームメッキ鉄ユニクロメッキ鉄クロームメッキステンレス研磨(SUS304)(電解研磨処理)鉄クロームメッキステンレス研磨(SUS304)(電解研磨処理)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング