ファクトリーサプライ用品技術窓口

鎖 D 308020

鎖 D【10個入り】

通常単価(税別)
2,150
税込単価
2,365
通常出荷日:6日目

吊るすタイプの安全標識に利用できる真鍮クロームメッキの玉鎖。【特長】・扱いやすい真鍮クロームメッキ素材...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • サイズ (mm)
    3×400
  • 材質詳細
    鉄クロームメッキ
  • コード
    鎖 D
  • 仕様
    金具・リング付
  • 内容量
    1パック(10本)

型番:

308020
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

鎖 鎖Dの仕様について

注文コード品番サイズ
308020鎖D3mm幅×400mm

材質:鉄クロームメッキ
仕様:金具、リング付

308020の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
サイズ(mm)
3×400
材質詳細
鉄クロームメッキ
コード
鎖 D
仕様
金具・リング付
内容量
1パック(10本)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
308020

内容量

最小発注数量
1パック(10本)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,150
( 2,365 )
6日目

詳細情報

基本情報

吊るすタイプの安全標識に利用できる真鍮クロームメッキの玉鎖。
【特長】
・扱いやすい真鍮クロームメッキ素材で、10本1組セットになっている。
・サイズが3mm×400mmで金具とリングが付いて引っ掛けることもできる。
・リングと金具が付いているので幅広い範囲に使用できる。
【用途】
・バルブ関係標識、表示物を吊るす際に利用可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鎖 Dの型番308020のページです。 型番308020に関する仕様情報を記載しております。
鎖 Dのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qもっと長い物が欲しいのですが?
A
当社170040玉鎖Mは、1M単位での販売をしております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鎖 D
バルブ開閉札「調整開(赤)」 特15-79D
鎖 C(フック+リング付)
回転式バルブ開閉札「充 充填中 空」 特15-350D
鎖E 4mm幅×500mm
玉鎖M (玉径Φ2.5mm)
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格2,1502,4211,9003,9002,320872 -
通常出荷日6日目1日目4日目4日目4日目6日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
サイズ(mm)3×40055×40×13×30090×80φ×2+24×5003.2
材質詳細鉄クロームメッキPET鉄クロームメッキ(本体)硬質エンビ・(金具)ステンレス鉄クロームメッキ真鍮クロームメッキ
コード鎖 D特15-79D鎖 C特15-350D鎖 E玉鎖M
仕様金具・リング付3.5㎜φ穴×1金具・リング付上部4㎜φ穴×3リング1個付コネクター(金具03・金具03-S)は別売。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング