17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

鎖 C(フック+リング付) 308010

鎖 C(フック+リング付)【10個入り】

通常単価(税別)
1,900
税込単価
2,090
通常出荷日:4日目

鉄クロームメッキの鎖。【特長】・10本1組。・金具/リング付。・材質:鉄クロームメッキ。【用途】・表示...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • サイズ (mm)
    3×300
  • 材質詳細
    鉄クロームメッキ
  • コード
    鎖 C
  • 仕様
    金具・リング付
  • 内容量
    1パック(10本)

型番:

308010
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

製品仕様

鎖の外観

鎖の外観

  • 308010:鎖C
  • サイズ:幅3×300mm

308010の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
サイズ(mm)
3×300
材質詳細
鉄クロームメッキ
コード
鎖 C
仕様
金具・リング付
内容量
1パック(10本)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
308010

内容量

最小発注数量
1パック(10本)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,900
( 2,090 )
4日目

詳細情報

基本情報

鉄クロームメッキの鎖。
【特長】
・10本1組。
・金具/リング付。
・材質:鉄クロームメッキ。
【用途】
・表示物を吊るす時などに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鎖 C(フック+リング付)の型番308010のページです。 型番308010に関する仕様情報を記載しております。
鎖 C(フック+リング付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鎖 C(フック+リング付)
鎖 D
アルミ札 C
金具25 ワイヤーリング
ステンレス札 C
鎖E 4mm幅×500mm
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格1,9002,1502,3063,9003,8342,320
通常出荷日4日目6日目1日目4日目1日目4日目
商品タイプ安全標識安全標識その他安全標識その他安全標識
サイズ(mm)3×3003×40050×80×0.830050×80×0.84×500
材質詳細鉄クロームメッキ鉄クロームメッキアルミステンレスワイヤーステンレス鉄クロームメッキ
コード鎖 C鎖 Dアルミ札-C金具25ステンレス札-C鎖 E
仕様金具・リング付金具・リング付5mmφ穴×1ネジ式5mmφ穴×1リング1個付
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング