17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

玉鎖N (玉径Φ2.3mm) 170050-2

玉鎖N (玉径Φ2.3mm)

通常単価(税別)
977
税込単価
1,075
通常出荷日:6日目

吊るすタイプの安全標識等に利用できるステンレス製の玉鎖。【特長】・材質がステンレス研磨(SUS304)...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • サイズ (mm)
    3.1
  • 線径・玉径 (mmΦ)
    2.3
  • 抗張力 (kg)
    13
  • 材質詳細
    ステンレス研磨(SUS304)
  • コード
    玉鎖N
  • 1巻長さ (m)
    30
  • 仕様
    コネクター(金具03・金具03-S)は別売。
  • 内容量
    1本

型番:

170050-2
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

玉鎖 玉鎖Nの仕様について

注文コード品番材質玉径標準サイズ重さ(1mあたり)抗張力(BL)1巻長さ
170050玉鎖Nステンレス2.3mmφ(A)3.1mm10g13kg30m

この商品の特長について

標準サイズ。

標準サイズ。

(BL)=破断荷重
安全荷重は約3分の1。
安全荷重は静止状態での荷重です。
使用方法により異なります。

170050-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
サイズ(mm)
3.1
線径・玉径(mmΦ)
2.3
抗張力(kg)
13
材質詳細
ステンレス研磨(SUS304)
コード
玉鎖N
長さ(m)
2
1巻長さ(m)
30
仕様
コネクター(金具03・金具03-S)は別売。
内容量
1本

絞り込み条件

  • 長さ(m)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
170050-2

長さ

(m)

内容量

最小発注数量
2
1本
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
977
( 1,075 )
6日目

詳細情報

基本情報

吊るすタイプの安全標識等に利用できるステンレス製の玉鎖。
【特長】
・材質がステンレス研磨(SUS304)を採用している。
・サイズが3.1mm、玉径がΦ2.3(2.3mm)、1m当たりの重さが10g、抗張力(BL)が13kgで構成されている。
・1m単位でカットができ、使用用途にあわせて30mまで長さを選択できる。
【用途】
・バルブ関係標識、表示物を吊るす際に利用可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

玉鎖N (玉径Φ2.3mm)の型番170050-2のページです。 型番170050-2に関する仕様情報を記載しております。
玉鎖N (玉径Φ2.3mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qステンレスなのに磁石についた!
A
ステンレス同士の接触等で磁気を帯びる可能性がございます。(仕様の為、ご了承願います。)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
玉鎖N (玉径Φ2.3mm)
玉鎖M (玉径Φ2.5mm)
鎖L (線径Φ1.6mm)
鎖 鎖O-900
鎖G
鎖K
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格977872 -585 -2,2001,290 -887 -
通常出荷日6日目6日目6日目5日目6日目6日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
サイズ(mm)3.13.28.5×2.590012×58.7×3.4
線径・玉径(mmΦ)2.32.51.64.832
抗張力(kg)1310162.8500270180
材質詳細ステンレス研磨(SUS304)真鍮クロームメッキステンレス研磨(SUS304)(電解研磨処理)鉄ユニクロメッキ鉄クロームメッキステンレス研磨(SUS304)(電解研磨処理)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト