17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

玉鎖M (玉径Φ2.5mm)

玉鎖M (玉径Φ2.5mm)

通常単価(税別)
8728,898
税込単価
9599,788
通常出荷日:6日目

吊るすタイプの安全標識等に利用できる真鍮クロームメッキの玉鎖。【特長】・サイズが3.2mm、玉径がΦ2...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • サイズ (mm)
    3.2
  • 線径・玉径 (mmΦ)
    2.5
  • 抗張力 (kg)
    10
  • 材質詳細
    真鍮クロームメッキ
  • コード
    玉鎖M
  • 1巻長さ (m)
    30
  • 仕様
    コネクター(金具03・金具03-S)は別売。
  • 内容量
    1本
未確定 28 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

玉鎖 玉鎖Mの仕様について

注文コード品番材質玉径標準サイズ重さ(1mあたり)抗張力(BL)1巻長さ
170040玉鎖M真鍮クロームメッキ2.5mmφ(A)3.2mm16g10kg30m

この商品の特長について

標準サイズ。

標準サイズ。

(BL)=破断荷重
安全荷重は約3分の1。
安全荷重は静止状態での荷重です。
使用方法により異なります。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(m)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

内容量

最小発注数量
3
1本
2個
4
1本
2個
5
1本
2個
6
1本
2個
7
1本
2個
8
1本
2個
9
1本
2個
10
1本
2個
11
1本
2個
12
1本
2個
13
1本
2個
14
1本
2個
15
1本
2個
16
1本
2個
17
1本
2個
18
1本
2個
19
1本
2個
20
1本
2個
21
1本
2個
22
1本
2個
23
1本
2個
24
1本
2個
25
1本
2個
26
1本
2個
27
1本
2個
28
1本
2個
29
1本
2個
30
1本
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
872
( 959 )
6日目
1,161
( 1,277 )
6日目
1,452
( 1,597 )
6日目
1,741
( 1,915 )
6日目
2,031
( 2,234 )
6日目
2,322
( 2,554 )
6日目
2,613
( 2,874 )
6日目
2,903
( 3,193 )
6日目
3,192
( 3,511 )
6日目
3,483
( 3,831 )
6日目
3,774
( 4,151 )
6日目
4,064
( 4,470 )
6日目
4,355
( 4,791 )
6日目
4,644
( 5,108 )
6日目
4,935
( 5,429 )
6日目
5,225
( 5,748 )
6日目
5,516
( 6,068 )
6日目
5,806
( 6,387 )
6日目
6,096
( 6,706 )
6日目
6,386
( 7,025 )
6日目
6,677
( 7,345 )
6日目
6,967
( 7,664 )
6日目
7,416
( 8,158 )
6日目
7,547
( 8,302 )
6日目
7,838
( 8,622 )
6日目
8,128
( 8,941 )
6日目
8,419
( 9,261 )
6日目
8,898
( 9,788 )
6日目

詳細情報

基本情報

吊るすタイプの安全標識等に利用できる真鍮クロームメッキの玉鎖。
【特長】
・サイズが3.2mm、玉径がΦ2.5(2.mm)、1mあたりの重さが12g、抗張力(BL)が10kgで構成されている。
・1m単位でカットができ、使用用途にあわせて30mまでサイズが選択できる。
【用途】
・関係標識や、表示物を吊るす際に利用可能。
・吊り下げるタイプの標識等に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

玉鎖M (玉径Φ2.5mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q長さのMAXは?
A
最大30m迄となっております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
玉鎖M (玉径Φ2.5mm)
玉鎖N (玉径Φ2.3mm)
鎖L (線径Φ1.6mm)
鎖 鎖O-900
鎖K
鎖G
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格872-977585 -2,200887 -1,290 -
通常出荷日6日目6日目6日目5日目6日目6日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
サイズ(mm)3.23.18.5×2.59008.7×3.412×5
線径・玉径(mmΦ)2.52.31.64.823
抗張力(kg)1013162.8500180270
材質詳細真鍮クロームメッキステンレス研磨(SUS304)ステンレス研磨(SUS304)(電解研磨処理)鉄ユニクロメッキステンレス研磨(SUS304)(電解研磨処理)鉄クロームメッキ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング