17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バルブ開閉札取付金具ボールチェーン【10個入り】

通常単価(税別)
8202,240
税込単価
9022,464
通常出荷日:1日目

【特長】・商品や安全標識の掲示に使用する鎖・真鍮クロームメッキ使用・3サイズの長さを取り揃え【用途】・...

詳細を確認
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

真鍮クロームメッキを使用した玉鎖

標準サイズ

(BL)=破断荷重
安全荷重は約3分の1 安全荷重は静止状態での荷重
※使用方法により異なる

品番サイズ材質標準サイズ抗張力(BL)
玉鎖A2.5mmφ×150mm真鍮クロームメッキ(A)3.2mm10kg

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 材質詳細

  • コード

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

材質詳細

コード

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

内容量

RoHS?最小発注数量
φ2.5×150
真鍮クロームメッキ
玉鎖A
4932134053859
382-0670
26.000
真鍮クロームメッキ
1パック(10本)
10
1パック

10個入り

φ2.3×150
ステンレス研磨(SUS304)
玉鎖A-S
4932134053866
382-0688
18
ステンレス
1パック(10本)
10
1パック

10個入り

φ2.5×300
真鍮クロームメッキ
玉鎖B
4932134053873
382-0696
48.000
真鍮クロムメッキ
1パック(10本)
10
1パック

10個入り

φ2.3×300
ステンレス研磨(SUS304)
玉鎖B-S
4932134053880
382-0700
33.000
ステンレス
1パック(10本)
10
1パック

10個入り

φ2.5×400
真鍮クロームメッキ
玉鎖C
4932134053897
382-0718
64.000
真鍮クロムメッキ
1パック(10本)
10
1パック

10個入り

φ2.3×400
ステンレス研磨(SUS304)
玉鎖C-S
4932134053903
382-0726
42.000
ステンレス
1パック(10本)
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
820
( 902 )
1日目
1,100
( 1,210 )
1日目
1,420
( 1,562 )
1日目
1,660
( 1,826 )
1日目
1,660
( 1,826 )
1日目
2,240
( 2,464 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・商品や安全標識の掲示に使用する鎖
・真鍮クロームメッキ使用
・3サイズの長さを取り揃え
【用途】
・バルブ札等の商品掲示に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バルブ開閉札取付金具ボールチェーンのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q留め方を教えてください。
A
コネクタがついておりますので、そちらを使用して下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バルブ開閉札取付金具ボールチェーン
バルブ開閉札取付金具ワイヤロープ
金具 金具01
金具 金具13
金具 金具15
金具 金具14
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格820-3,303 -1,199199308262
通常出荷日1日目1日目〜1日目4日目2日目4日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
内容量1パック(10本)1組(10本)1組(10個)1組(10個)1組(10個)1組(10個)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング