17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスワイヤーロープ    ワイヤーK 197080

ステンレスワイヤーロープ ワイヤーK

通常単価(税別)
6,7995,288
税込単価
7,4795,817
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・4mmφまでのワイヤロープをカットするための工具です。【用途】・ワイヤのカットに。

詳細を確認
  • 質量 (g)
    264
  • 縦 (mm)
    206
  • 横 (mm)
    52
  • 切断能力
    ワイヤ(mm):4
  • 材質1
    刃:特殊鋼
  • 材質2
    持ち手:樹脂
  • トラスココード
    106-7763

型番:

197080
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

ステンレスワイヤーロープ ワイヤーK  製品特長・仕様

197080の仕様・寸法情報

質量(g)
264
縦(mm)
206
横(mm)
52
切断能力
ワイヤ(mm):4
材質1
刃:特殊鋼
材質2
持ち手:樹脂
トラスココード
106-7763
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
197080
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,7995,288
( 5,817 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4mmφまでのワイヤロープをカットするための工具です。
【用途】
・ワイヤのカットに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスワイヤーロープ ワイヤーKの型番197080のページです。 型番197080に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスワイヤーロープ ワイヤーKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスワイヤーロープ ワイヤーK
ワイヤーカッター
ワイヤーストリッパー 90940
ワイヤーカッター 9561-190
ワイヤーカッター(油圧式)
ワイヤーカッター 9561-150
メーカー日本緑十字社KEIBAシグネットクニペックスエスコクニペックス
通常価格6,7997,4472,05011,77493,3894,835
通常出荷日4日目1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目1日目
質量(g)264255983143800211
縦(mm)206-----
横(mm)52-----
切断能力ワイヤ(mm):4-----
材質1刃:特殊鋼-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤカッターカテゴリの売れ筋ランキング