17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工事用標識(許認可標識板)  「建築基準法による確認済」  工事-103 130103

工事用標識(許認可標識板) 「建築基準法による確認済」 工事-103

通常単価(税別)
2,180
税込単価
2,398
通常出荷日:4日目

【特長】・建設業法等により、現場への掲示が義務付けられている工事関係標識(許認可標識板)です。・表示内...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 表示内容
    その他
  • サイズ (mm)
    400×500×1
  • 表示内容詳細
    建築基準法による確認済
  • 材質詳細
    硬質エンビ
  • コード
    工事-103
  • 印刷方向
    表印刷
  • 内容量
    1枚

型番:

130103
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

工事用標識(許認可標識板) 「建築基準法による確認済」 工事-103  製品特長・仕様

130103の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
表示内容
その他
サイズ(mm)
400×500×1
表示内容詳細
建築基準法による確認済
材質詳細
硬質エンビ
コード
工事-103
印刷方向
表印刷
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
130103

内容量

最小発注数量
1枚
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,180
( 2,398 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】・建設業法等により、現場への掲示が義務付けられている工事関係標識(許認可標識板)です。・表示内容は、”建築基準法による確認済”です。・空欄部分に必要事項を記入し掲示することで、工事・建設作業等に伴う許認可を明示します。・硬質塩ビ製で400X500X1mmです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

工事用標識(許認可標識板) 「建築基準法による確認済」 工事-103の型番130103のページです。 型番130103に関する仕様情報を記載しております。
工事用標識(許認可標識板) 「建築基準法による確認済」 工事-103のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工事用標識(許認可標識板) 「建築基準法による確認済」 工事-103
工事用標識(許認可標識板) 「道路占用票」 工事-102
工事用標識(許認可標識板) 「建設業の許可票」 工事-105
工事用標識(許認可標識板) 「建設業の許可票」 工事-104
工事用標識(許認可標識板) 「労災保険関係成立票」 工事-101
工事用標識(許認可標識板) 「道路占用使用許可証」 工事-106
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格2,1802,1802,1042,1802,1802,180
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
表示内容その他その他その他その他その他その他
サイズ(mm)400×500×1400×500×1400×500×1400×500×1400×500×1400×500×1
表示内容詳細建築基準法による確認済道路占用票建設業の許可票建設業の許可票労災保険関係成立票道路占用使用許可証
材質詳細硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング