ファクトリーサプライ用品技術窓口

管理標識「プレス作業の心得」 管理108

通常単価(税別)
2,882
税込単価
3,170
通常出荷日:1日目

業務における管理を表示する安全標識。【特長】・「プレス作業の心得」の表示内容で展開している。・サイズが...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 表示内容
    その他
  • サイズ (mm)
    600×450×1
  • 表示内容詳細
    プレス作業の心得
  • 材質詳細
    硬質エンビ
  • コード
    管理108
  • トラスココード
    824-8059
  • 印刷方向
    表印刷
  • 仕様
    3㎜φ穴×4
  • 仕様2
    両面シートテープ6枚付
  • 内容量
    1枚

型番:

050108
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番品番サイズ材質仕様表示内容詳細
050108管理108600×450×1mm硬質エンビ表印刷、3mmφ穴×4、両面シートテープ6枚付きプレス作業の心得

050108の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
表示内容
その他
サイズ(mm)
600×450×1
表示内容詳細
プレス作業の心得
材質詳細
硬質エンビ
コード
管理108
トラスココード
824-8059
印刷方向
表印刷
仕様
3㎜φ穴×4
仕様2
両面シートテープ6枚付
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
050108

内容量

最小発注数量
1枚
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,882
( 3,170 )
1日目

詳細情報

基本情報

業務における管理を表示する安全標識。
【特長】
・「プレス作業の心得」の表示内容で展開している。
・サイズが600×450×1mm、材質が硬質エンビ、ラミプレート仕様で耐候性、耐摩耗性の強い素材で構成。
・表印刷で、Φ3(3mm)穴が4つ、両面シートテープ6枚が付いて留める、貼り付ける、の2つの選択ができる。
【用途】
・工場や作業現場などで、情報表示の掲示が必要な場所に利用可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

管理標識「プレス作業の心得」 管理108の型番050108のページです。 型番050108に関する仕様情報を記載しております。
管理標識「プレス作業の心得」 管理108のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q設置場所はどこが良いの?
A
基本的に、作業中の労働者が容易に知ることが出来る様に、見やすい場所に掲示して下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
管理標識「プレス作業の心得」 管理108
管理標識「クレーン作業の心得」 管理105
管理標識「防火の心得」 管理109
管理標識「作業の一般的心得」 管理106
管理標識「安全運転の心得」 管理112
管理標識「地震時の心得」 管理103
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格2,8822,8822,8822,8822,6802,882
通常出荷日1日目1日目6日目6日目1日目1日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
表示内容その他その他その他その他その他その他
サイズ(mm)600×450×1600×450×1600×450×1600×450×1600×450×1600×450×1
表示内容詳細プレス作業の心得クレーン作業の心得防火の心得作業の一般的心得安全運転の心得地震時の心得
材質詳細硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング