17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全・心得標識

通常単価(税別)
2,773
税込単価
3,050
通常出荷日:1日目

【用途】安全の重要性、整理整頓の心得を周知する際に使用できます。【特長】難燃性や耐薬品性、耐油性や耐久...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 表示内容
    その他
  • サイズ (mm)
    600×450×1
  • 材質詳細
    硬質エンビ
  • 質量(g)
    380.000
  • 材質1
    硬質塩化ビニール
  • 取付穴径(mm)
    3
  • 印刷方向
    表印刷
  • 仕様
    3㎜φ穴×4
  • 仕様2
    両面シートテープ6枚付
  • 内容量
    1枚
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 取付仕様

  • 表示内容詳細

  • コード

  • JANコード

  • トラスココード

  • 横(mm)

  • 取付仕様詳細

  • 縦(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

取付仕様

表示内容詳細

コード

JANコード

トラスココード

横(mm)

取付仕様詳細

縦(mm)

内容量

最小発注数量
-
安全第一
管理101
4932134188360
824-8052
-
-
-
1枚
2個
その他
整理整頓のチェックリスト
管理120
4932134188551
824-8068
450
穴4ヵ所
600
1枚
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,773
( 3,050 )
1日目
2,773
( 3,050 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
安全の重要性、整理整頓の心得を周知する際に使用できます。
【特長】
難燃性や耐薬品性、耐油性や耐久性に優れた硬質塩ビ製です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全・心得標識のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全・心得標識
JIS規格安全標識(2ヶ国語仕様) 300×225mm エンビ
イラスト標識 190×90mm アルミ製 裏面テープ付
バルブ表示札表裏異内容
日本緑十字 バルブ開閉札
バルブ開閉札 80mmφ
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格2,7731,050 -1,733558675 -600
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目4日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
表示内容その他--その他その他その他
サイズ(mm)600×450×1-190×90×0.5100×50×215×80×0.580丸×2
材質詳細硬質エンビ硬質エンビアルミ硬質エンビアルミプレートPET
質量(g)380.000-28.000142.00014

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング