17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業主任者の職務標識「建築物等の鉄骨の組立て等 作業主任者の職務」 職-517

通常単価(税別)
2,815
税込単価
3,097
通常出荷日:1日目

作業主任者職務専用の安全標識。【特長】・労働安全衛生規則に基づいた標識で、作業主任者の職務が記載されて...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 表示内容
    その他
  • サイズ (mm)
    600×450×1
  • 表示内容詳細
    建築物等の鉄骨の組立て等 作業主任者の職務
  • 材質詳細
    硬質エンビ
  • コード
    職-517
  • トラスココード
    824-8046
  • 印刷方向
    表印刷
  • 仕様
    3㎜φ穴×4
  • 仕様2
    両面シートテープ6枚付
  • 内容量
    1枚

型番:

049517
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番品番サイズ材質仕様表示内容詳細
049517職-517600×450×1mm硬質エンビ表印刷、3mmφ穴×4、両面シートテープ6枚付き建築物等の鉄骨の組立て等 作業主任者の職務

使用方法・使用事例

貼り付け位置例(裏面)

作業主任者の職務標識「建築物等の鉄骨の組立て等 作業主任者の職務」 職-517 貼り付け位置例(裏面)図

049517の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
表示内容
その他
サイズ(mm)
600×450×1
表示内容詳細
建築物等の鉄骨の組立て等 作業主任者の職務
材質詳細
硬質エンビ
コード
職-517
トラスココード
824-8046
印刷方向
表印刷
仕様
3㎜φ穴×4
仕様2
両面シートテープ6枚付
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
049517

内容量

最小発注数量
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,815
( 3,097 )
1日目

詳細情報

基本情報

作業主任者職務専用の安全標識。
【特長】
・労働安全衛生規則に基づいた標識で、作業主任者の職務が記載されている
・「建築物等の鉄骨の組立て等/作業主任者の職務」の表示内容で展開し、作業主任者名を明記できる
・サイズが600×450×1mm、材質が硬質エンビ、表印刷で構成されている
・Φ3(3mm)穴が4つ、両面シートテープが6枚付いて、留める、貼り付ける、の選択ができる
【用途】
・当該情報の明示、指示する際に最適
・作業現場での、作業主任者の職務の確認をする際に利用可能

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業主任者の職務標識「建築物等の鉄骨の組立て等 作業主任者の職務」 職-517の型番049517のページです。 型番049517に関する仕様情報を記載しております。
作業主任者の職務標識「建築物等の鉄骨の組立て等 作業主任者の職務」 職-517のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q設置方法は
A
付属の両面テープを裏側に付けるか、4隅にビス留めして下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業主任者の職務標識「建築物等の鉄骨の組立て等 作業主任者の職務」 職-517
作業主任者の職務標識「足場の組立て等 作業主任者の職務」 職-515
作業主任者の職務標識「はい 作業主任者の職務」 職-503
作業主任者の職務標識「エックス線 作業主任者の職務」 職-510
作業主任者の職務標識「ガス溶接 作業主任者の職務」 職-509
作業主任者の職務標識「ボイラー取扱 作業主任者の職務」 職-507
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格2,8152,8152,8152,8152,8152,815
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ安全標識その他安全標識安全標識安全標識安全標識
表示内容その他その他その他その他その他その他
サイズ(mm)600×450×1600×450×1600×450×1600×450×1600×450×1600×450×1
表示内容詳細建築物等の鉄骨の組立て等 作業主任者の職務足場の組立て等 作業主任者の職務はい 作業主任者の職務エックス線 作業主任者の職務ガス溶接 作業主任者の職務ボイラー取扱 作業主任者の職務
材質詳細硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング