17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

駐車場標識「前向き駐車お願いします。」 駐-25 107025

駐車場標識「前向き駐車お願いします。」 駐-25

通常単価(税別)
1,822
税込単価
2,004
通常出荷日:4日目

駐車場専用の安全標識。【特長】・イラストもついて、よくわかる表現で通行人やドライバーへ注意喚起ができる...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 表示内容
    その他
  • サイズ (mm)
    600×300×1
  • 表示内容詳細
    前向き駐車お願いします。
  • 詳細タイプ
    タテ型
  • 材質詳細
    硬質エンビ
  • コード
    駐-25
  • 印刷方向
    表印刷
  • 仕様
    3㎜φ穴×4
  • 内容量
    1枚

型番:

107025
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

駐車場標識「前向き駐車お願いします。」 駐-25の概要について

商品名:駐-25
表示内容:前向き駐車お願いします。
サイズ:300×600×1mm
材質:硬質エンビ
仕様:タテ型、表印刷、φ3(直径3mm)穴×4

107025の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
表示内容
その他
サイズ(mm)
600×300×1
表示内容詳細
前向き駐車お願いします。
詳細タイプ
タテ型
材質詳細
硬質エンビ
コード
駐-25
印刷方向
表印刷
仕様
3㎜φ穴×4
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
107025

内容量

最小発注数量
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,822
( 2,004 )
4日目

詳細情報

基本情報

駐車場専用の安全標識。
【特長】
・イラストもついて、よくわかる表現で通行人やドライバーへ注意喚起ができる標識。
・サイズが300×600×1mm、Φ3(3mm)穴が4ついて、材質が硬質エンビ、表印刷で構成されている。
・タテ型タイプで「前向き駐車お願いします。」の表示内容で展開している。
【用途】
・当該情報の明示、指示等に最適。
・事故防止の対策として、情報表示が必要な場所に利用可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

駐車場標識「前向き駐車お願いします。」 駐-25の型番107025のページです。 型番107025に関する仕様情報を記載しております。
駐車場標識「前向き駐車お願いします。」 駐-25のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q設置方法は?
A
四隅に3mmφ穴があるので、そこにビス止めやヒモで固定して下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
駐車場標識「前向き駐車お願いします。」 駐-25
駐車場標識「前向き駐車お願いします。」 駐-26
駐車禁止・駐車場プレート 「駐車御遠慮下さい」 駐-19
駐車禁止・駐車場プレート 「出入口に付き駐車禁止」 駐-17
駐車禁止・駐車場プレート 「車庫に付き駐車禁止」 駐-16
吊り下げ標識 「駐車禁止」 TS-15
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格1,8221,8252,2261,3991,399494
通常出荷日4日目4日目6日目4日目4日目4日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
表示内容その他その他その他その他その他その他
サイズ(mm)600×300×1300×600×1360×120×1360×120×2360×120×2430角
表示内容詳細前向き駐車お願いします。前向き駐車お願いします。駐車御遠慮下さい出入口に付き駐車禁止車庫に付き駐車禁止駐車禁止
詳細タイプタテ型ヨコ型反射タイプ無反射タイプ無反射タイプ表示シート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング