17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

懸垂幕「全国安全週間」 幕V

通常単価(税別)
8,6928,002
税込単価
9,5618,802
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

安全標識として展開する全国安全週間の懸垂幕。【特長】・サイズが1,950×700mmで、材質が布(天竺...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 表示内容
    その他
  • サイズ (mm)
    1950×700
  • 表示内容詳細
    全国安全週間
  • オレンジ:白
  • 材質詳細
    布(天竺)
  • コード
    幕V
  • トラスココード
    814-9415
  • 仕様
    上下パイプ
  • 仕様2
    ヒモ付
  • 内容量
    1本

型番:

124901
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番品番サイズ材質仕様表示内容詳細
124901幕V1,950×700mm綿上下パイプ、ひも付き全国安全週間

使用方法・使用事例

使用事例

懸垂幕「全国安全週間」 幕V 使用事例

124901の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
表示内容
その他
サイズ(mm)
1950×700
表示内容詳細
全国安全週間
オレンジ:白
材質詳細
布(天竺)
コード
幕V
トラスココード
814-9415
仕様
上下パイプ
仕様2
ヒモ付
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
124901

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,6928,002
( 8,802 )
4日目

詳細情報

基本情報

安全標識として展開する全国安全週間の懸垂幕。
【特長】
・サイズが1,950×700mmで、材質が布(天竺)なので扱いやすい布生地の懸垂幕
・上下にパイプ、ヒモが付いて吊り下げて使用するタイプ
・表示内容詳細が「全国安全週間」として展開
【用途】
・全国安全週間の告知、喚起をする際に利用可能
・幅広い範囲で告知したい時に最適

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

懸垂幕「全国安全週間」 幕Vの型番124901のページです。 型番124901に関する仕様情報を記載しております。
懸垂幕「全国安全週間」 幕Vのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q懸垂幕と横断幕の違いは?
A
懸垂幕は縦、横断幕は横です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
懸垂幕「全国安全週間」 幕V
懸垂幕「全国労働衛生週間」 幕 Z
懸垂幕 「全国交通安全運動実施中」 幕23
懸垂幕 「立入禁止」 幕 5
懸垂幕 「点検中」 幕41
懸垂幕 「頭上注意」 幕 2
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格8,6928,6925,0555,5015,0555,228
通常出荷日4日目4日目4日目6日目2日目4日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
表示内容その他その他その他その他その他その他
サイズ(mm)1950×7001950×7001500×450(上下パイプ除く)1500×450(上下パイプ除く)1500×450(上下パイプ除く)1500×450(上下パイプ除く)
表示内容詳細全国安全週間全国労働衛生週間全国交通安全運動実施中立入禁止点検中頭上注意
オレンジ:白白:緑オレンジオレンジオレンジ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング