17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

懸垂幕「火気使用中」 幕45

通常単価(税別)
4,424
税込単価
4,866
通常出荷日:1日目

懸垂幕、火気使用中。【特長】・よく建築現場で使用されている、強度があり丈夫で長持ちする商品【用途】・工...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 表示内容
    その他
  • サイズ (mm)
    1500×450(上下パイプ除く)
  • 表示内容詳細
    火気使用中
  • 材質詳細
    ナイロンターポリン(繊維入ビニール)
  • コード
    幕45
  • トラスココード
    367-9918
  • 印刷方向
    表印刷
  • 仕様
    上下パイプ
  • 仕様2
    ヒモ付
  • 内容量
    1本

型番:

124045
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

懸垂幕(火気使用中)の特長

製品仕様

素材・材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール)
特徴上下パイプ・ヒモ付
サイズ・寸法1500×450mm

注意・禁止事項

※表記イメージ(商品本体に型番が表記されております。予めご了承ください。)
  • ※ 表記イメージ(商品本体に型番が表記されております。予めご了承ください。)

124045の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
表示内容
その他
サイズ(mm)
1500×450(上下パイプ除く)
表示内容詳細
火気使用中
材質詳細
ナイロンターポリン(繊維入ビニール)
コード
幕45
トラスココード
367-9918
印刷方向
表印刷
仕様
上下パイプ
仕様2
ヒモ付
内容量
1本
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
124045

内容量

RoHS?最小発注数量
1本
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,424
( 4,866 )
1日目

詳細情報

基本情報

懸垂幕、火気使用中。
【特長】
・よく建築現場で使用されている、強度があり丈夫で長持ちする商品
【用途】
・工場や作業現場にて、火気使用中である事の注意を促す際に使用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

懸垂幕「火気使用中」 幕45の型番124045のページです。 型番124045に関する仕様情報を記載しております。
懸垂幕「火気使用中」 幕45のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
懸垂幕「火気使用中」 幕45
懸垂幕 「点検中」 幕41
懸垂幕 「立入禁止」 幕 5
懸垂幕「作業中注意」 幕4
懸垂幕 「工事中立入禁止」 幕 6
懸垂幕 「頭上注意」 幕 2
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格4,4245,0555,5014,4245,2285,228
通常出荷日1日目2日目6日目1日目1日目4日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
表示内容その他その他その他その他その他その他
サイズ(mm)1500×450(上下パイプ除く)1500×450(上下パイプ除く)1500×450(上下パイプ除く)1500×450(上下パイプ除く)1500×450(上下パイプ除く)1500×450(上下パイプ除く)
表示内容詳細火気使用中点検中立入禁止作業中注意工事中立入禁止頭上注意
オレンジオレンジオレンジ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング