17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワンタッチタグ  「注意」  タグ-221 090221

ワンタッチタグ 「注意」 タグ-221【10個入り】

通常単価(税別)
1,466
税込単価
1,613
通常出荷日:4日目

【特長】・取付部一体型吊り下げタイプのワンタッチタグです。・表示内容は、”注意”です。・ユポ(合成紙)...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 表示内容
    その他
  • サイズ (mm)
    275×60
  • 表示内容詳細
    注意
  • 材質詳細
    ユポ(合成紙)
  • コード
    タグ-221
  • 印刷方向
    両面印刷
  • 特長1
    本体だけで必要な箇所に簡単に取り付けることができます。
  • 特長2
    水に強く電線にも安心です。
  • 内容量
    1袋(10枚)

型番:

090221
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

製品特長・仕様

ワンタッチタグ 「注意」 タグ-221  製品特長・仕様

090221の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
表示内容
その他
サイズ(mm)
275×60
表示内容詳細
注意
材質詳細
ユポ(合成紙)
コード
タグ-221
印刷方向
両面印刷
特長1
本体だけで必要な箇所に簡単に取り付けることができます。
特長2
水に強く電線にも安心です。
内容量
1袋(10枚)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
090221

内容量

最小発注数量
1袋(10枚)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,466
( 1,613 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】・取付部一体型吊り下げタイプのワンタッチタグです。・表示内容は、”注意”です。・ユポ(合成紙)で 表示部サイズは 105X60mmです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワンタッチタグ 「注意」 タグ-221の型番090221のページです。 型番090221に関する仕様情報を記載しております。
ワンタッチタグ 「注意」 タグ-221のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチタグ 「注意」 タグ-221
ワンタッチタグ 「使用禁止」 タグ-222
ワンタッチタグ 「危険   通電中」 タグ-202
ワンタッチタグ 「故障中」 タグ-223
ワンタッチタグ 「危険   さわるな」 タグ-204
ワンタッチタグ 「危険   スイッチを入れるな」 タグ-203
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格1,4661,5001,5001,5001,5001,500
通常出荷日4日目4日目1日目4日目4日目4日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
表示内容その他その他その他その他その他その他
サイズ(mm)275×60275×60275×60275×60275×60275×60
表示内容詳細注意使用禁止危険 通電中故障中危険 さわるな危険 スイッチを入れるな
材質詳細ユポ(合成紙)ユポ(合成紙)ユポ(合成紙)ユポ(合成紙)ユポ(合成紙)ユポ(合成紙)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング