17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バルブ標示板「冬開 夏閉」 特15-131 166034

バルブ標示板「冬開 夏閉」 特15-131

通常単価(税別)
554
税込単価
609
通常出荷日:4日目

バルブ専用の標示板として展開している安全標識。【特長】・「冬開/夏閉」の表示内容で両面印刷の標示板。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 表示内容
    その他
  • サイズ (mm)
    100×50×2
  • 表示内容詳細
    冬開 夏閉
  • 材質詳細
    硬質エンビ
  • コード
    特15-131
  • トラスココード
    814-9901
  • 印刷方向
    両面印刷
  • 仕様
    4㎜φ穴×1
  • 仕様2
    ラミネート加工
  • 内容量
    1枚

型番:

166034
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • 品名:特15-131
  • サイズ:100×50×2mm
  • 材質:硬質エンビ
  • 仕様:ラミネート加工、φ4(直径4mm)穴×1、両面印刷

166034の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
表示内容
その他
サイズ(mm)
100×50×2
表示内容詳細
冬開 夏閉
材質詳細
硬質エンビ
コード
特15-131
トラスココード
814-9901
印刷方向
両面印刷
仕様
4㎜φ穴×1
仕様2
ラミネート加工
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
166034

内容量

最小発注数量
1枚
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
554
( 609 )
4日目

詳細情報

基本情報

バルブ専用の標示板として展開している安全標識。
【特長】
・「冬開/夏閉」の表示内容で両面印刷の標示板。
・サイズが100×50×2mm、材質が硬質エンビ、ラミネート加工で構成されている。
・PETにラミネート加工のひと手間を追加し耐久性を上げている。
【用途】
・バルブの開閉表示の告知をする際に最適。
・安全対策として、開閉の情報を警告する際に利用可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バルブ標示板「冬開 夏閉」 特15-131の型番166034のページです。 型番166034に関する仕様情報を記載しております。
バルブ標示板「冬開 夏閉」 特15-131のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q両面内容は同じですか?
A
同じです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バルブ標示板「冬開 夏閉」 特15-131
バルブ標示板「開閉厳禁」 特15-36
バルブ標示板「操作禁止」 特15-35
バルブ標示板 「運転中 閉」 特15-69
バルブ標示板 「運転中 開」 特15-68
バルブ標示板 「冬季開  夏季閉」 特15-118
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格554554558581554558
通常出荷日4日目4日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
表示内容その他その他その他その他その他その他
サイズ(mm)100×50×2100×50×2100×50×2100×50×2100×50×2100×50×2
表示内容詳細冬開 夏閉開閉厳禁操作禁止運転中 閉運転中 開冬季開 夏季閉

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング