ファクトリーサプライ用品技術窓口

バルブ表示札表裏異内容 166016

バルブ表示札表裏異内容

通常単価(税別)
558
税込単価
614
通常出荷日:1日目

バルブ開閉専用の安全標識。【特長】・ラミネート加工でひと手間追加し耐久性を上げている。・サイズが100...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 表示内容
    その他
  • サイズ (mm)
    100×50×2
  • 表示内容詳細
    使用中(赤)/終了(黄)
  • (使用中)赤:(終了)黄
  • 材質詳細
    硬質エンビ
  • コード
    特15-75
  • JANコード
    4932134058977
  • トラスココード
    814-9888
  • 質量(g)
    14
  • 材質1
    硬質塩化ビニール
  • 穴径(mm)
    4
  • 印刷方向
    両面印刷
  • 仕様
    4㎜φ穴×2
  • 仕様2
    ラミネート加工
  • 内容量
    1枚

型番:

166016
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

バルブ標示板「使用中(赤)/終了(黄)」特15-75の概要

商品名:特15-75
表示内容:使用中(赤)/終了(黄)
サイズ:100×50×2mm
材質:硬質エンビ
仕様:ラミネート加工、φ4(直径4mm)穴×2、両面印刷

バルブ標示板「使用中(赤)/ 終了(黄)」 特15-75:関連画像

2枚組での使用例

この商品の使用上の注意について

※表・裏の内容が異なる製品です。2枚組で使用することが出来ます。

ラミプレート(ラミネート加工)

1枚のプレートに手間をかけ、より長く明確に喚起する標識を!

構造及び特長・性能

バルブ標示板「使用中(赤)/ 終了(黄)」 特15-75:関連画像

ペットフィルム(0.1mm):裏刷りされた印刷部分を封印する様に熱圧着させる。
印刷:ペットフィルムに裏刷り。
生地:生地の色が土台の色の基本になる。

 

ラミプレート・強化ラミプレート
エンビ素材を任意の厚さに積層し、裏印刷された透明フィルム(0.1mm)を重ね合わせ、高温圧力プレスで熱圧着成形したもの。強化ラミネートはこれをさらに強化プラスチックと重ねて高温圧力プレスで熱圧着成形したもので通常のラミプレートよりもさらに耐衝撃性に優れる。

軟質ラミネート
軟質のエンビ樹脂を使用し、印刷部分を封印する様に熱圧着させている。特長はラミプレートと同じ強度をもつこと。特にワッペンやリボン・腕章などに最適

半軟質ラミプレート
軟質エンビと硬質エンビ樹脂をかけ合わせたプレートで、腰はあるが柔軟性を持つ不思議な感触のプレート。印刷部分を封印する様に熱圧着させているのでラミプレートと同じ強度をもつ。特に円柱や湾曲した箇所に掲示するには最適。

ラミPET
PET(ポリエチレンテレフタレート)の共重合体を素材に裏刷り印刷した透明PETフィルムを高温圧力プレスで、熱圧着一体成形したもの。印刷面が封入されているため、印刷が消えにくく耐候性に優れる。また、汚れても水や洗剤で拭き取れば、いつまでも美しい状態を保つことが可能。PETの特性である強度と透明性、耐熱性に加え、衝撃の強さはアクリルの5倍の初期強度を有する。燃やしても有毒ガスは発生しにくく、特長はラミプレートと同様。

180℃の熱をかけながらプレス

バルブ標示板「使用中(赤)/ 終了(黄)」 特15-75:関連画像

プレス

一般的に見られる接着剤による接着では無いので、悪天候によって表面が剥がれるようなことはない。
積層構造になっているので他のエンビ板に比べて衝撃にも強く、長期間の使用に最適。また、印刷面が封入されているため印刷が消えにくく、耐候性に優れる。汚れても水や洗剤、あるいはシンナーを用いて拭き取ることでいつまでも美しさを保つ。
プレスする際、挟む板によって違う質感になる。
表面にザラつきのある板を挟むことによりマット調仕上げになり、光の反射を防ぎ斜めからでも見やすい標識になる。
表面に鏡面仕上げの板を挟むことによりツヤのある仕上げになり、マジック等で書いた文字もシンナーで落とすことができる。

特長

バルブ標示板「使用中(赤)/ 終了(黄)」 特15-75:関連画像

擦れ・清掃

バルブ標示板「使用中(赤)/ 終了(黄)」 特15-75:関連画像

耐候性

塩ビ表刷と比べて作業工程が多くなるため、製作日数がかかり多少の割高にはなるが、耐衝撃性・耐候性に優れ、屋外使用可、長期間使用可能なのが利点。

用途

  • 錆びやすい場所(環境)での鉄板に代わるものとして。
  • 文字が消えたり、破損しやすい場所(屋外等)に。
  • ホコリ、泥等が多い場所に。(水で容易に洗い流すことができる)
  • マーカーなどで課名・氏名等を書き込んでも、シンナーで消すことができ、印刷部分は封印されているので、消えることはない。
  • 軟質ラミプレートは曲面、床に最適。また、移動作業等には巻いて利用することが可能。

試験結果

耐摩耗テスト
試験条件:磨耗板寸法:15×90mm、試験荷重:1.1kg、試験速度:30回/1分間、磨耗紙:サンドペーパーC800番

 
バルブ標示板「使用中(赤)/ 終了(黄)」 特15-75:関連画像

試験後の状態

品名 擦り消え始めの回数 擦り消え終わりの回数
ラミプレート 5000回で擦り消え始めに到達せず -
一般的なプラスチック表刷り 30回 430回

耐候性テスト
試験方法:JIS A1415(プラスチック建築材料の促進暴露試験方法に準拠)

  • ※ 表刷り→300時間で変化有り
試験時間 試験結果 -
200時間 変色や光沢の異常は認められない 300時間で約1年
400時間 変色や光沢の異常は認められない
600時間 赤及びオレンジ色に変色が見られる 約2年

難燃性テスト
試験方法:表示面が炎側になるように試験片をセットし、バーナーの口が試験片の下19mmの距離になるように高さを調節する炎を試験片の端部に当て、15秒間接炎し、バーナーを消火した後の消火に要する時間と距離を測定する。50mm以内に消火したものを自消性とする。
判定:資料は自消性を示した。よって難燃性試験は合格とする。

品名(試料名) 消火時間 消火距離
ラミプレート 直ちに消火 4mm
合格水準 <60秒 <50mm

166016の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
表示内容
その他
サイズ(mm)
100×50×2
表示内容詳細
使用中(赤)/終了(黄)
(使用中)赤:(終了)黄
材質詳細
硬質エンビ
コード
特15-75
JANコード
4932134058977
トラスココード
814-9888
質量(g)
14
材質1
硬質塩化ビニール
穴径(mm)
4
印刷方向
両面印刷
仕様
4㎜φ穴×2
仕様2
ラミネート加工
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
166016

内容量

最小発注数量
1枚
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
558
( 614 )
1日目

詳細情報

基本情報

バルブ開閉専用の安全標識。
【特長】
・ラミネート加工でひと手間追加し耐久性を上げている。
・サイズが1001×50×2mmで、材質に硬質エンビ、両面印刷で、Φ4(4mm)の穴が2つで構成されている。
・表・裏の内容が異なり、2枚組として使用する。
【用途】
・当該情報の明示(指示)等に最適。
・安全対策として、情報を表示したい場所に利用可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バルブ表示札表裏異内容の型番166016のページです。 型番166016に関する仕様情報を記載しております。
バルブ表示札表裏異内容のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
設備のボンベに使用
5
満足度:5.0
ミスミのサイトを検索して見付けたので、この商品を購入しました。2本ある設備のボンベに付けて「使用中」「終了」が分かりやす...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q両面内容は同じですか?
A
異なります。
2枚1組でご使用下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バルブ表示札表裏異内容
バルブ標示札 バルブ-200(無地)
バルブ開閉札 特15-100
バルブ開閉札 「開  閉」 特15-31
命札 「点検中 」 札-419
バルブ開閉札 「開  閉」 特15-33
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格5583301,1007291,420621
通常出荷日1日目2日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
表示内容その他その他その他その他その他その他
サイズ(mm)100×50×290×50×1.555×40×1100角×2225×100×0.660角×2
表示内容詳細使用中(赤)/終了(黄)(無地)(無地)開←→閉点検中開←→閉
(使用中)赤:(終了)黄ホワイト(透け感なし)(開)緑:(閉)赤(開)緑:(閉)赤
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング