17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

回転式バルブ開閉札「使用中 調整中 停止中」 特15-350C 164083
  • 回転式バルブ開閉札「使用中 調整中 停止中」 特15-350C
  • 回転式バルブ開閉札「使用中 調整中 停止中」 特15-350C
  • 回転式バルブ開閉札「使用中 調整中 停止中」 特15-350C

回転式バルブ開閉札「使用中 調整中 停止中」 特15-350C

通常単価(税別)
3,230
税込単価
3,553
通常出荷日:6日目

円盤部分を回転させることで3パターンの表示内容を切り替えるとができる安全標識。【特長】・回せば変わる3...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 表示内容
    その他
  • サイズ (mm)
    90×80φ×2+2
  • 表示内容詳細
    使用中 調整中 停止中
  • 材質詳細
    (本体)硬質エンビ・(金具)ステンレス
  • コード
    特15-350C
  • 仕様
    上部4㎜φ穴×3
  • 仕様2
    ラミネート加工
  • 特長1
    ツマミを持ち、円盤部分を回転させる事により、三面の表示が可能。
  • 特長2
    下部の穴を南京錠で固定することにより、バルブ札の無断回転をロックします。
  • 内容量
    1個

型番:

164083
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用中・調整中・停止中の3面表示の安全標識

用途にあわせて掛け変えが出来る。 ※玉鎖は別売

用途にあわせて掛け変えが出来る。
※玉鎖は別売

南京錠で回転をロック。 ※南京錠は別注品

南京錠で回転をロック。
※南京錠は別注品

回転式バルブ開閉札「使用中 調整中 停止中」特15-350Cの仕様について

回転式バルブ開閉札 「使用中 調整中 停止中」 特15-350Cの寸法図 商品名:特15-350C サイズ:(全長)90mm、(回転部)80mm、(厚み)2mm+2mm 材質:(本体)ラミプレート、(金具)ステンレス 仕様:上部4mm穴×3mm

回転式バルブ開閉札 「使用中 調整中 停止中」 特15-350Cの寸法図
商品名:特15-350C
サイズ:(全長)90mm、(回転部)80mm、(厚み)2mm+2mm
材質:(本体)ラミプレート、(金具)ステンレス
仕様:上部4mm穴×3mm

164083の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
表示内容
その他
サイズ(mm)
90×80φ×2+2
表示内容詳細
使用中 調整中 停止中
材質詳細
(本体)硬質エンビ・(金具)ステンレス
コード
特15-350C
仕様
上部4㎜φ穴×3
仕様2
ラミネート加工
特長1
ツマミを持ち、円盤部分を回転させる事により、三面の表示が可能。
特長2
下部の穴を南京錠で固定することにより、バルブ札の無断回転をロックします。
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
164083

内容量

最小発注数量
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,230
( 3,553 )
6日目

詳細情報

基本情報

円盤部分を回転させることで3パターンの表示内容を切り替えるとができる安全標識。
【特長】
・回せば変わる3面表示。
・別売の南京錠による無断回転防止用の穴があいている。
・熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えがない。
・使用中、調整中、停止中の3パターンで表示可能。
【用途】
・あらゆるバルブの設置場所に利用可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

回転式バルブ開閉札「使用中 調整中 停止中」 特15-350Cの型番164083のページです。 型番164083に関する仕様情報を記載しております。
回転式バルブ開閉札「使用中 調整中 停止中」 特15-350Cのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q上部にある3ヵ所の穴の用途は?
A
別売の玉鎖を掛け変える事で、用途に併せた表示が出来ます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転式バルブ開閉札「使用中 調整中 停止中」 特15-350C
回転式バルブ開閉札「開 調整中 閉」 特15-350A
回転式バルブ開閉札「充 充填中 空」 特15-350D
バルブ開閉札 「停止中  閉」 特15-50
バルブ開閉札「調整済(緑)」特15-79C
回転式バルブ開閉札 「常時開 調整中 常時閉」 特15-350B
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格3,2303,9563,9564642,4213,956
通常出荷日6日目4日目4日目4日目1日目4日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
表示内容その他その他その他その他その他その他
サイズ(mm)90×80φ×2+290×80φ×2+290×80φ×2+250丸×255×40×190×80φ×2+2
表示内容詳細使用中 調整中 停止中開 調整中 閉充 充填中 空停止中 閉調整済常時開 調整中 常時閉
材質詳細(本体)硬質エンビ・(金具)ステンレス(本体)硬質エンビ・(金具)ステンレス(本体)硬質エンビ・(金具)ステンレスPETPET(本体)硬質エンビ・(金具)ステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング