17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バルブ開閉札 (リング付) 65×65 両面 アルミ製

バルブ開閉札 (リング付) 65×65 両面 アルミ製【2個入り】

通常単価(税別)
1,0881,143
税込単価
1,1971,257
通常出荷日:1日目

アルミバルブ開閉札。 【特長】 ・ステンレスリング直径15mm×2個付のアルミ開閉札。 【用途】 ・工...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 表示内容
    その他
  • サイズ (mm)
    65角×0.8
  • 表示内容詳細
    開/閉
  • 材質詳細
    アルミ
  • 質量(g)
    21.000
  • 材質1
    札:アルミ
  • 材質2
    リング:ステンレス
  • 印刷方向
    両面印刷
  • 仕様
    ステンレスリング15㎜φ×2個付
  • 内容量
    1袋(2枚)
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

アルミバルブ開閉札(特15-65A 開/閉 162011)の特長

素材・材質アルミ
地色=表:青、裏:赤/文字=シルバー
サイズ・寸法寸法=65mm角×0.8mm/ステンレスリング
=直径15mm×2個付
使用例(※鎖は付属していません。)

使用例(※鎖は付属していません。)

仕様

  • 本体上部にステンレスリング2個付き。
  • 開:青色/閉:赤色タイプ
  • 角型、両面印刷タイプ。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • コード

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

コード

JANコード

トラスココード

内容量

RoHS?最小発注数量
(開)青:(閉)赤
特15-65A
4932134058816
382-0459
1袋(2枚)
6
1パック

2個入り

(開)赤:(閉)緑
特15-65B
4932134058823
382-0467
1袋(2枚)
6
1パック

2個入り

(開)赤:(閉)青
特15-65C
4932134058830
382-0475
1袋(2枚)
6
1パック

2個入り

(開)緑:(閉)赤
特15-65D
4932134058847
382-0483
1袋(2枚)
6
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,088
( 1,197 )
1日目
1,143
( 1,257 )
1日目
1,143
( 1,257 )
1日目
1,143
( 1,257 )
1日目

詳細情報

基本情報

アルミバルブ開閉札。
【特長】
・ステンレスリング直径15mm×2個付のアルミ開閉札。
【用途】
・工場や作業現場にて、開閉を明示しておきたい場所に掲示。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バルブ開閉札 (リング付) 65×65 両面 アルミ製のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q2枚1組なのはなぜですか?
A
開閉を頻回にする事を想定し、その作業中は「開」又は「閉」を間違いなく表示しておく為です。1枚ですと、何かの拍子で「開閉」の表示が入れ替わる可能性があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バルブ開閉札 (リング付) 65×65 両面 アルミ製
バルブ開閉札 80mmφ
バルブ開閉札 両面白無地タイプ
バルブ表示札表裏異内容
イラスト標識 190×90mm アルミ製 裏面テープ付
アルミバルブ開閉札 「開(緑)」 特15-94B
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格1,088-6006915581,733579
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目〜4日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
表示内容その他その他その他その他-その他
サイズ(mm)65角×0.880丸×260×40×1100×50×2190×90×0.580丸×1
表示内容詳細開/閉常時閉(無地)使用中(赤)/終了(黄)-
材質詳細アルミPETPET硬質エンビアルミアルミ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング