17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミバルブ開閉札「開(赤)」 特15-94A 158011

アルミバルブ開閉札「開(赤)」 特15-94A

通常単価(税別)
643
税込単価
707
通常出荷日:4日目

バルブ開閉札専用の安全標識。【特長】・軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を使用している...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 表示内容
    その他
  • サイズ (mm)
    80丸×1
  • 表示内容詳細
  • 材質詳細
    アルミ
  • コード
    特15-94A
  • トラスココード
    814-9815
  • 印刷方向
    両面印刷
  • 仕様
    5㎜φ穴×1
  • 内容量
    1枚

型番:

158011
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

商品名:特15-94A
色:赤
サイズ:80mm丸×1mm
材質:アルミ
仕様:φ5(5mm穴×1)、両面印刷

158011の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
表示内容
その他
サイズ(mm)
80丸×1
表示内容詳細
材質詳細
アルミ
コード
特15-94A
トラスココード
814-9815
印刷方向
両面印刷
仕様
5㎜φ穴×1
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
158011

内容量

最小発注数量
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
643
( 707 )
4日目

詳細情報

基本情報

バルブ開閉札専用の安全標識。
【特長】
・軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を使用している。
・サイズが80丸×1mmで穴がΦ5(mm×1)で両面印刷で構成されている。
・両面表示なのでどの角度からも見やすくなっている。
【用途】
・あらゆるバルブの設置場所に最適。
・危険防止、安全対策として利用可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミバルブ開閉札「開(赤)」 特15-94Aの型番158011のページです。 型番158011に関する仕様情報を記載しております。
アルミバルブ開閉札「開(赤)」 特15-94Aのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qどの様に、使用したら良いですか?
A
上部の穴に、当社玉鎖等を通し、バルブに吊るして使用して下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミバルブ開閉札「開(赤)」 特15-94A
バルブ開閉札 「常時開(赤)」 特15-18A
バルブ開閉札「常時開(赤)」 特15-47A
バルブ開閉札「開(青)/閉(赤)」特15-140A
バルブ開閉札「常時閉(赤)」 特15-19A
アルミバルブ開閉札 「常時開(赤)」 特15-29A
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格6432,4225998802,421819
通常出荷日4日目1日目4日目1日目1日目4日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
表示内容その他その他その他その他その他その他
サイズ(mm)80丸×155×40×180丸×240角×0.855×40×180×68×1
表示内容詳細常時開常時開開/閉常時閉常時開
(開)青:(閉)赤

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング