17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミバルブ開閉札  「調整閉(緑)」  特15-135B 157082

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アルミバルブ開閉札 「調整閉(緑)」 特15-135B

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

157082

2023年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】・軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。【用途】・あらゆるバルブの設置場所に。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
表示内容
その他
サイズ(mm)
50丸×1
表示内容詳細
調整閉
色
緑
材質詳細
アルミ
コード
特15-135B
トラスココード
814-9812
印刷方向
両面印刷
仕様
4㎜φ穴×1
内容量
1枚
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト