17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バルブ開閉札(蛍光タイプ)  「開(蛍光黄)」  特15-45E 152015

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

バルブ開閉札(蛍光タイプ) 「開(蛍光黄)」 特15-45E

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

152015

2021年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

蛍光赤、蛍光緑、蛍光黄の3色お取り揃え

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
表示内容
その他
サイズ(mm)
80丸×2
表示内容詳細
開
色
蛍光黄
材質詳細
PET
コード
特15-45E
トラスココード
814-9734
印刷方向
両面印刷
仕様
5㎜φ穴×1
仕様2
ラミネート加工
内容量
1枚

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト