ファクトリーサプライ用品技術窓口

バルブ開閉札 80mmφ 152042

バルブ開閉札 80mmφ

通常単価(税別)
600
税込単価
660
通常出荷日:4日目

摩擦による文字消えがないバルブ開閉札 「常時閉(赤)」 特15-48A。【特長】・摩擦による文字消えが...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 表示内容
    その他
  • サイズ (mm)
    80丸×2
  • 表示内容詳細
    常時閉
  • 材質詳細
    PET
  • コード
    特15-48B
  • JANコード
    4932134058496
  • トラスココード
    815-1706
  • 質量(g)
    14
  • 材質1
    ポリエチレンテレフタレート(PET)
  • 外径(mm)
    80
  • 穴径(mm)
    5
  • 厚さ(mm)
    2
  • 印刷方向
    両面印刷
  • 仕様
    5㎜φ穴×1
  • 仕様2
    ラミネート加工
  • 内容量
    1枚

型番:

152042
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

バルブ開閉札 「常時閉(赤)」 特15-48Aの詳細

バルブ開閉札 「常時閉(赤)」 特15-48A 商品イメージ

バルブ開閉札 「常時閉(赤)」 特15-48A 商品イメージ

バルブ開閉札 「常時閉(赤)」 特15-48Aの仕様

  • サイズ:80(丸)×2mm
  • 材質:PET
  • 仕様:ラミネート加工/φ5(直径5mm)穴×1/両面印刷

152042の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
表示内容
その他
サイズ(mm)
80丸×2
表示内容詳細
常時閉
材質詳細
PET
コード
特15-48B
JANコード
4932134058496
トラスココード
815-1706
質量(g)
14
材質1
ポリエチレンテレフタレート(PET)
外径(mm)
80
穴径(mm)
5
厚さ(mm)
2
印刷方向
両面印刷
仕様
5㎜φ穴×1
仕様2
ラミネート加工
内容量
1枚
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
152042

内容量

RoHS?最小発注数量
1枚
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
600
( 660 )
4日目

詳細情報

基本情報

摩擦による文字消えがないバルブ開閉札 「常時閉(赤)」 特15-48A。
【特長】
・摩擦による文字消えがない、熱圧着一体成型(ラミ加工)。
【用途】
・あらゆるバルブの設置場所に使用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バルブ開閉札 80mmφの型番152042のページです。 型番152042に関する仕様情報を記載しております。
バルブ開閉札 80mmφのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バルブ開閉札 80mmφ
バルブ開閉札 両面白無地タイプ
バルブ開閉札 (リング付) 65×65 両面 アルミ製
バルブ表示札表裏異内容
バルブ開閉札 50mmφ
バルブ開閉札 60×40mm
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格6008251,134 -613463 -2,230 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
表示内容その他その他その他その他その他その他
サイズ(mm)80丸×260×40×165角×0.8100×50×250丸×2-
表示内容詳細常時閉(無地)開/閉使用中(赤)/終了(黄)--
-(使用中)赤:(終了)黄--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング