17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バルブ開閉札 Normally open 特15-132

通常単価(税別)
429
税込単価
472
通常出荷日:1日目

ラミネート加工で文字が消えにくい安全標識。【特長】・バルブの開閉表示に使用する札・ラミネート加工をして...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 表示内容
    その他
  • サイズ (mm)
    50丸×2
  • 表示内容詳細
    Normally open
  • 材質詳細
    PET
  • コード
    特15-132
  • トラスココード
    814-9730
  • 印刷方向
    両面印刷
  • 仕様
    4㎜φ穴×1
  • 仕様2
    ラミネート加工
  • 内容量
    1枚

型番:

151120
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

サイズ : 50丸×2mm
材質 : PET
仕様 : ラミネート加工・4mmφ(直径4mm)穴×1・両面印刷

ラミプレートの特長・性能

ラミプレート・強化ラミプレート

エンビ素材を任意の厚さに積載し、裏印刷された透明フィルム(0.1mm)を重ね合わせ、高温圧力プレスで熱圧着成形したもの。強化ラミネートはこれをさらに強化プラスチックと重ねて高温圧力プレスで熱圧着成形した物で通常のラミプレートよりもさらに耐衝撃性に優れる。

軟質ラミネート

軟質のエンビ樹脂を使用し、印刷部分を封印する様に熱圧着させている。特長はラミプレートと同じ強度を持つ。特にワッペンやリボン・腕章などに最適。

半軟質ラミプレート

軟質エンビと硬質エンビ樹脂をかけ合わせたプレートで、腰は有るが柔軟性を持つ、不思議な感触のプレート。印刷部分を封印する様に熱圧着させているので、ラミプレートと同じ強度を持つ。特に円柱や湾曲した箇所に掲示するには最適。

ラミPET

PET(ポリエチレンテレフタレート)の共重合体を素材に裏刷り印刷した透明PETフィルムを高温圧力プレスで、熱圧着一体成形したもの。印刷面が封入されている為、印刷が消えにくく耐候性に優れる。また、汚れても水や洗剤で拭き取れば、いつまでも美しい状態を保つことができる。PETの特性である強度と透明性、耐熱性に加え、衝撃の強さはアクリルの5倍の初期強度を有する。燃やしても有毒ガスは発生しにくく、特長はラミプレートと同様。

接着剤

路面標識 「フォークリフト注意」 路面−31のプレス外観

一般的に見られる接着剤による接着では無いので、悪天候によって表面が剥がれるようなことがない。積載構造になっているので、他のエンビ板と比べて衝撃に強く、長期間の使用に最適。また、印刷面が封入されている為印刷が消えにくく、耐候性に優れる。汚れても水や洗剤、あるいはシンナーを用いて拭き取ることで、いつまでも美しさを保つ。

ラミプレートの構造

印刷部分が封入されているので、擦っても印刷部分は消えない。汚れたら洗剤・シンナー等で拭いても大丈夫。

印刷部分が封入されているので、擦っても印刷部分は消えない。汚れたら洗剤・シンナー等で拭いても大丈夫。

印刷部分が封入されているので、風雨や太陽光線に直接当たらず、きわめて強い耐候性を持っている。

印刷部分が封入されているので、風雨や太陽光線に直接当たらず、きわめて強い耐候性を持っている。

ラミプレートの用途

耐衝撃性・耐候性に優れ、屋外使用可、長期間使用できるのが利点。
1.錆びやすい場所(環境)での鉄板に代わるものとして。
2.文字が消えたり、破損しやすい場所(屋外等)に。
3.ホコリ、泥が多い場所に。(水で容易に洗い流すことができる)
4.マーカーなどで課名、氏名等を書き込んでも、シンナーで消すことができ、印刷部分は封入されているので、消えることはない。
5.軟質ラミネートは曲面、床に最適。また、移動作業等には巻いて利用可能。

151120の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
表示内容
その他
サイズ(mm)
50丸×2
表示内容詳細
Normally open
材質詳細
PET
コード
特15-132
トラスココード
814-9730
印刷方向
両面印刷
仕様
4㎜φ穴×1
仕様2
ラミネート加工
内容量
1枚
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
151120

内容量

RoHS?最小発注数量
1枚
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
429
( 472 )
1日目

詳細情報

基本情報

ラミネート加工で文字が消えにくい安全標識。
【特長】
・バルブの開閉表示に使用する札
・ラミネート加工をしているため文字が消えにくい
・サイズ:50丸×2mm
・材質:PET
・仕様:ラミネート加工・Φ4(直径4mm)穴×1・両面印刷
【用途】
・バルブの開閉表示に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バルブ開閉札 Normally open 特15-132の型番151120のページです。 型番151120に関する仕様情報を記載しております。
バルブ開閉札 Normally open 特15-132のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
海外で使用する機械に使っています
5
満足度:5.0
海外で使用する機械に使用しています。これまでにこのメーカーの日本語表示、英語表示の札を複数回購入しています。日本と海外で...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q裏面はどうなっていますか?
A
両面が同じ文言です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バルブ開閉札 Normally open 特15-132
バルブ開閉札 Normally closed 特15-133
バルブ開閉札 特15-100
バルブ開閉札「操作禁止」 特15-24
英文字バルブ開閉札「Open(赤)」 V-1
バルブ開閉札「常時開(緑)」 特15-18B
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格4294311,1002,1506282,421
通常出荷日1日目1日目4日目1日目4日目1日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
表示内容その他その他その他その他その他その他
サイズ(mm)50丸×250丸×255×40×155×40×150×100×255×40×1
表示内容詳細Normally openNormally closed(無地)操作禁止Open常時開
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング