17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バルブ開閉札「常時開(緑)」 特15-18B 155032

バルブ開閉札「常時開(緑)」 特15-18B【10個入り】

通常単価(税別)
2,421
税込単価
2,663
通常出荷日:1日目

バルブ開閉札。 【特長】 ・PETに、ラミネート加工のひと手間を追加し、耐久性を上げている。 【用途】...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 表示内容
    その他
  • サイズ (mm)
    55×40×1
  • 表示内容詳細
    常時開
  • 材質詳細
    PET
  • コード
    特15-18B
  • トラスココード
    814-9782
  • 印刷方向
    両面印刷
  • 仕様
    3.5㎜φ穴×1
  • 仕様2
    上部ハトメ付
  • 仕様3
    ラミネート加工
  • 内容量
    1袋(10枚)

型番:

155032
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

バルブ開閉札(特15-18B 緑 155032)の特長

素材・材質 ラミPET
特微 ※両面印刷
サイズ・寸法 55×40×1mm

ラミPET

バルブ開閉札「常時開(緑)」 特15-18B:関連画像

構造及び特長・性能

  • PET(ポリエチレンテレフタレート)の共重合体を素材に裏刷り印刷した透明PETフィルムを高温圧力プレスで、熱圧着一体成形したもの。
  • 印刷面が封入されている為、印刷が消えにくく耐候性に優れる。
  • 汚れても水や洗剤で拭き取れば、いつまでも美しい状態を保つことが出来る。
  • PETの特性である強度と透明性、耐熱性に加え、衝撃の強さはアクリルの5倍の初期強度を有する。
  • 燃やしても有毒ガスは発生しにくく、特長はラミプレートと同様。

155032の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
表示内容
その他
サイズ(mm)
55×40×1
表示内容詳細
常時開
材質詳細
PET
コード
特15-18B
トラスココード
814-9782
印刷方向
両面印刷
仕様
3.5㎜φ穴×1
仕様2
上部ハトメ付
仕様3
ラミネート加工
内容量
1袋(10枚)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
155032

内容量

最小発注数量
1袋(10枚)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,421
( 2,663 )
1日目

詳細情報

基本情報

バルブ開閉札。
【特長】
・PETに、ラミネート加工のひと手間を追加し、耐久性を上げている。
【用途】
・工場や作業現場にて、開閉を明示しておきたい場所に掲示。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バルブ開閉札「常時開(緑)」 特15-18Bの型番155032のページです。 型番155032に関する仕様情報を記載しております。
バルブ開閉札「常時開(緑)」 特15-18Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バルブ開閉札「常時開(緑)」 特15-18B
バルブ開閉札 「常時開(赤)」 特15-18A
バルブ開閉札「常時開(青)」特15-18C
バルブ開閉札「常時閉(緑)」 特15-19B
バルブ開閉札「開(赤)/閉(緑)」 特15-140B
バルブ開閉札 「常時開(緑)」 特15-47B
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格2,4212,4222,4212,422901599
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
表示内容その他その他その他その他その他その他
サイズ(mm)55×40×155×40×155×40×155×40×140角×0.880丸×2
表示内容詳細常時開常時開常時開常時閉開/閉常時開
(開)赤:(閉)緑
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング