17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

危険地域室標識 「蓄電池設備」 FS20

通常単価(税別)
1,853
税込単価
2,038
通常出荷日:1日目

危険地域室標識、「蓄電池設備」。【特長】・硬質塩ビに、ラミネート加工のひと手間を追加し、耐久性を上げて...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 表示内容
    その他
  • サイズ (mm)
    300×450×1
  • 表示内容詳細
    蓄電池設備
  • 材質詳細
    硬質エンビ
  • コード
    FS20
  • トラスココード
    480-2110
  • 仕様
    ラミネート加工
  • 内容量
    1枚

型番:

061200
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

危険地域室標識(蓄電池設備)の特長

製品仕様

素材・材質ラミプレート
サイズ・寸法寸法=300×450×1mm

注意・禁止事項

※表記イメージ(商品本体に型番が表記されております。予めご了承ください。)
  • ※ 表記イメージ(商品本体に型番が表記されております。予めご了承ください。)

061200の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
表示内容
その他
サイズ(mm)
300×450×1
表示内容詳細
蓄電池設備
材質詳細
硬質エンビ
コード
FS20
トラスココード
480-2110
仕様
ラミネート加工
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
061200

内容量

最小発注数量
1枚
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,853
( 2,038 )
1日目

詳細情報

基本情報

危険地域室標識、「蓄電池設備」。
【特長】
・硬質塩ビに、ラミネート加工のひと手間を追加し、耐久性を上げている
【用途】
・事故を未然に防止する為に、関係者へ認知させる為、見えやすい所に明示

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

危険地域室標識 「蓄電池設備」 FS20の型番061200のページです。 型番061200に関する仕様情報を記載しております。
危険地域室標識 「蓄電池設備」 FS20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
危険地域室標識 「蓄電池設備」 FS20
危険地域室標識 「蓄電池設備」 FS24
危険地域室標識 「変電設備」 FS18
危険地域室標識 「発電設備」 FS19
危険地域室標識 「蓄電池設備」 危G8
危険地域室標識「受電設備」 FS21
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格1,8538681,8531,8691,0541,869
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
表示内容その他その他その他その他その他その他
サイズ(mm)300×450×1150×300×1300×450×1300×450×1225×300×1300×450×1
表示内容詳細蓄電池設備蓄電池設備変電設備発電設備蓄電池設備受電設備
材質詳細硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング