17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

禁止標識「注水厳禁」 KHT-51M 053151

禁止標識「注水厳禁」 KHT-51M

通常単価(税別)
2,448
税込単価
2,693
通常出荷日:4日目

危険物専用の安全標識。【特長】・危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づいたスチール製の標識。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 表示内容
    その他
  • サイズ (mm)
    600×300×0.4
  • 表示内容詳細
    注水厳禁
  • 詳細タイプ
    タテ型
  • 材質詳細
    スチール(メラミン焼付)
  • コード
    KHT-51M
  • 仕様
    3.5㎜φ穴×4
  • 仕様2
    明治山
  • 仕様3
    フチ線枠なし
  • 内容量
    1枚

型番:

053151
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

禁止標識「注水厳禁」KHT-51Mの概要について

商品名:KHT-51M
表示内容:注水厳禁
サイズ:600mm×300mm×0.4mm
材質:スチール
仕様:φ3.5(直径3.5mm)穴×4、明治山型

禁止標識「注水厳禁」 KHT-51M:関連画像

明治山型の詳細図

053151の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
表示内容
その他
サイズ(mm)
600×300×0.4
表示内容詳細
注水厳禁
詳細タイプ
タテ型
材質詳細
スチール(メラミン焼付)
コード
KHT-51M
仕様
3.5㎜φ穴×4
仕様2
明治山
仕様3
フチ線枠なし
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
053151

内容量

最小発注数量
1枚
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,448
( 2,693 )
4日目

詳細情報

基本情報

危険物専用の安全標識。
【特長】
・危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づいたスチール製の標識。
・「注水厳禁」の表示内容で展開している。
・サイズが600×300×0.4mm、Φ3.5(3.5mm)の穴が4つ付いて、明治山型で構成されている。
【用途】
・当該情報の明示、指示等の際に最適。
・安全対策として、危険な箇所の警告表示として利用可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

禁止標識「注水厳禁」 KHT-51Mの型番053151のページです。 型番053151に関する仕様情報を記載しております。
禁止標識「注水厳禁」 KHT-51Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
禁止標識「注水厳禁」 KHT-51M
禁止標識「注水厳禁」 KHY-51M
禁止標識「注水厳禁」 KHY-51R
禁止標識 「注水厳禁」 KHT-51R
JIS安全標識(禁止・防火)「火気厳禁」 JA-140S
JIS安全標識(禁止・防火)「火気厳禁」 JA-140L
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格2,4482,7471,7801,7801,1131,241
通常出荷日4日目4日目4日目2日目1日目1日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
表示内容その他その他その他その他その他その他
サイズ(mm)600×300×0.4300×600×0.4300×600×1600×300×1225角×1300角×1
表示内容詳細注水厳禁注水厳禁注水厳禁注水厳禁火気厳禁火気厳禁
詳細タイプタテ型ヨコ型ヨコ型タテ型文字文字

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング