17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

路面標識 「段差注意」 路面-39

通常単価(税別)
5,8004,920
税込単価
6,3805,412
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・屋内外を問わず、路面に直接貼れます・予め路面のゴミ・ホコリ・水分・油分・塗装等をよく落として...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 表示内容
    その他
  • サイズ (mm)
    300×450×3
  • 表示内容詳細
    段差注意
  • 材質詳細
    軟質エンビ
  • コード
    路面-39
  • トラスココード
    814-9292
  • 仕様
    ラミネート加工(表面エンボス仕上)
  • 仕様2
    裏面強力テープ付
  • 特長1
    あらかじめ路面のゴミ・ホコリ・水分・油分・塗装などをよく落としてください。
  • 特長2
    サンダー処理を施せばより効果的です。
  • 内容量
    1枚

型番:

101039
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

路面標識 「段差注意」 路面-39の仕様について

商品名:路面-39
表記内容:段差注意
サイズ:300×450×3mm
材質:軟質エンビ
特長:ラミネート加工(表面エンボス仕上)、裏面強力テープ付(離けい紙)

このシリーズの特長/表面がエンボス加工

このシリーズの特長/表面がエンボス加工

101039の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
表示内容
その他
サイズ(mm)
300×450×3
表示内容詳細
段差注意
材質詳細
軟質エンビ
コード
路面-39
トラスココード
814-9292
仕様
ラミネート加工(表面エンボス仕上)
仕様2
裏面強力テープ付
特長1
あらかじめ路面のゴミ・ホコリ・水分・油分・塗装などをよく落としてください。
特長2
サンダー処理を施せばより効果的です。
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
101039

内容量

最小発注数量
1枚
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,8004,920
( 5,412 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋内外を問わず、路面に直接貼れます
・予め路面のゴミ・ホコリ・水分・油分・塗装等をよく落としてください
・アスファルト舗装やコンクリート舗装面に設置される場合は、プライマーのご使用をおすすめします
・表面には滑り止め防止の凹凸加工が施されている
・危険を注意喚起することができ、転倒災害を防止するための警告になる
・ラミネート加工(表面エンボス仕上げ)で、裏面に強力テープが付いている
【用途】
・工場、施設内で、死角の多い場所や交通量の多い場所に最適

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

路面標識 「段差注意」 路面-39の型番101039のページです。 型番101039に関する仕様情報を記載しております。
路面標識 「段差注意」 路面-39のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qアスファルトやコンクリート舗装面に貼る際に、より効率の良い貼り方は無いですか?
A
別売りの専用プライマーをご使用下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
路面標識 「段差注意」 路面-39
路面標識 「←」 路面-26
路面標識 「昇降注意」 路面-42
路面標識 「スリップ注意」 路面-40
路面標識 「立入禁止」 路面-7
路面標識 フォークリフト注意 路面-31
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格5,8005,8005,8005,8005,80018,903
通常出荷日2日目4日目1日目4日目4日目4日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
表示内容その他その他その他その他その他その他
サイズ(mm)300×450×3300×450×3300×450×3300×450×3300×450×3900×600×3
表示内容詳細段差注意昇降注意スリップ注意立入禁止フォークリフト注意
材質詳細軟質エンビ軟質エンビ軟質エンビ軟質エンビ軟質エンビ軟質エンビ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング