17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

路面標識(アルミタイプ)  「自転車置場」  路面-505 101117

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

路面標識(アルミタイプ) 「自転車置場」 路面-505

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

101117

2021年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

磨耗に強く、厚みの薄い路面標識

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
表示内容
その他
サイズ(mm)
300×450×0.5
表示内容詳細
自転車置場
材質詳細
(本体)アルミシート(表面)耐候性ポリウレタンシート
コード
路面-505
特長1
アルミシートの上に、裏からインクジェット印刷されたポリウレタンシートを貼り込んだラミネート製法で、磨耗に強く、表面はエンボス加工になっておりすべり止め効果もあります。
特長2
施工は離けい紙をはがし、路面に貼り付ける簡単タイプです。
内容量
1枚
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト