17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

イラストM 「指差喚呼の励行」 M-52

通常単価(税別)
1,100
税込単価
1,210
通常出荷日:4日目

【特長】・安全喚起・注意・禁止・標識等のポリプロピレン製のプレートです。

  • 商品タイプ
    安全標識
  • 表示内容
    その他
  • サイズ (mm)
    600×300×1
  • 表示内容詳細
    指差喚呼の励行
  • 詳細タイプ
    タテ型
  • 材質詳細
    ポリプロピレン
  • コード
    M-52
  • トラスココード
    814-9165
  • 印刷方向
    表印刷
  • 仕様
    3㎜φ穴×4
  • 内容量
    1枚

型番:

098052
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 仕様:表印刷、3mmφ穴×4

098052の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
表示内容
その他
サイズ(mm)
600×300×1
表示内容詳細
指差喚呼の励行
詳細タイプ
タテ型
材質詳細
ポリプロピレン
コード
M-52
トラスココード
814-9165
印刷方向
表印刷
仕様
3㎜φ穴×4
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
098052

内容量

最小発注数量
1枚
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,100
( 1,210 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全喚起・注意・禁止・標識等のポリプロピレン製のプレートです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イラストM 「指差喚呼の励行」 M-52の型番098052のページです。 型番098052に関する仕様情報を記載しております。
イラストM 「指差喚呼の励行」 M-52のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イラストM 「指差喚呼の励行」 M-52
イラストM 「関係者以外立入禁止」 M- 5
イラストM 「安全作業通路」 M-30
イラストM 「落下物 注意」 M-63
イラストM 「開口部 使用中  注意」 M- 6
イラストM 「安全第一」 M-66
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格1,1001,0991,0991,1001,1001,100
通常出荷日4日目4日目4日目6日目4日目4日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
表示内容その他その他その他その他その他その他
サイズ(mm)600×300×1600×300×1300×600×1600×300×1600×300×1600×300×1
表示内容詳細指差喚呼の励行関係者以外立入禁止安全作業通路落下物 注意開口部 使用中 注意安全第一
詳細タイプタテ型タテ型ヨコ型タテ型タテ型ヨコ型

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング