17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

イラストM 「関係者以外立入禁止」 M- 5

通常単価(税別)
1,099
税込単価
1,209
通常出荷日:4日目

【特長】・安全喚起・注意・禁止・標識等の縦型のポリプロピレン製のプレートです。・表示内容詳細:関係者以...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 表示内容
    その他
  • サイズ (mm)
    600×300×1
  • 表示内容詳細
    関係者以外立入禁止
  • 詳細タイプ
    タテ型
  • 材質詳細
    ポリプロピレン
  • コード
    M-5
  • トラスココード
    814-9139
  • 印刷方向
    表印刷
  • 仕様
    3㎜φ穴×4
  • 内容量
    1枚

型番:

098005
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

注文コード品番仕様
098005M-5・表印刷
・3mmφ穴×4

098005の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
表示内容
その他
サイズ(mm)
600×300×1
表示内容詳細
関係者以外立入禁止
詳細タイプ
タテ型
材質詳細
ポリプロピレン
コード
M-5
トラスココード
814-9139
印刷方向
表印刷
仕様
3㎜φ穴×4
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
098005

内容量

最小発注数量
1枚
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,099
( 1,209 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全喚起・注意・禁止・標識等の縦型のポリプロピレン製のプレートです。
・表示内容詳細:関係者以外立入禁止

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イラストM 「関係者以外立入禁止」 M- 5の型番098005のページです。 型番098005に関する仕様情報を記載しております。
イラストM 「関係者以外立入禁止」 M- 5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イラストM 「関係者以外立入禁止」 M- 5
イラストM 「安全作業通路」 M-30
イラストM 「落下物 注意」 M-63
イラストM 「開口部 使用中  注意」 M- 6
イラストM 「安全第一」 M-66
イラストM 「指差喚呼の励行」 M-52
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格1,0991,0991,1001,1001,1001,100
通常出荷日4日目4日目6日目4日目4日目4日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
表示内容その他その他その他その他その他その他
サイズ(mm)600×300×1300×600×1600×300×1600×300×1600×300×1600×300×1
表示内容詳細関係者以外立入禁止安全作業通路落下物 注意開口部 使用中 注意安全第一指差喚呼の励行
詳細タイプタテ型ヨコ型タテ型タテ型ヨコ型タテ型

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング