17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

イラストM  「最大積戴荷重」  M-68 098068

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

イラストM 「最大積戴荷重」 M-68

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

098068

2020年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

450×600×1mm ポリプロピレン

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
表示内容
その他
サイズ(mm)
450×600×1
表示内容詳細
最大積戴荷重
詳細タイプ
ヨコ型
材質詳細
ポリプロピレン
コード
M-68
トラスココード
814-9173
印刷方向
表印刷
仕様
4㎜φ穴×4
内容量
1枚
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト