17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

イラストM  「ご迷惑をかけてまことにすみません」  M-47 098047

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

イラストM 「ご迷惑をかけてまことにすみません」 M-47

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

098047

2023年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・安全喚起・注意・禁止・標識等の縦型のポリプロピレン製のプレートです。
・表示内容詳細:ご迷惑をかけてまことにすみません

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
表示内容
その他
サイズ(mm)
900×600×1
表示内容詳細
ご迷惑をかけてまことにすみません
詳細タイプ
タテ型
材質詳細
ポリプロピレン
コード
M-47
トラスココード
814-9163
印刷方向
表印刷
仕様
4㎜φ穴×4
内容量
1枚
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト