17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

イラストKY  「安全通路」  KY-50 084050

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

イラストKY 「安全通路」 KY-50

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

084050

2023年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】・設置場所を選ばないイラスト付きの標識です。・表示内容は、”安全通路”です。・取付方法はビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)。・硬質エンビ製で 300X600X1mmです。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
表示内容
その他
サイズ(mm)
300×600×1
表示内容詳細
安全通路
詳細タイプ
ヨコ型
材質詳細
硬質エンビ
コード
KY-50
トラスココード
814-8845
印刷方向
表印刷
仕様
3㎜φ穴×4
内容量
1枚
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト