17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ) 「開(赤) 閉(緑)」 特15-104C

通常単価(税別)
1,073
税込単価
1,180
通常出荷日:1日目

【仕様】・高立ちすれば、表示が変わります。・札を上下にひっくり返すと、カーソルがスライドして表示が切り...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 表示内容
    その他
  • サイズ (mm)
    50×35×3
  • 表示内容詳細
    開(赤) 閉(緑)
  • 材質詳細
    (本体)硬質エンビ
  • コード
    特15-104C
  • トラスココード
    814-9876
  • 印刷方向
    両面裏印刷加工
  • 仕様
    4㎜φ穴×2
  • 特長1
    札を上下にひっくり返すと、カーソルがスライドして表示が切り替わります。
  • 内容量
    1個

型番:

165307
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

165307の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
表示内容
その他
サイズ(mm)
50×35×3
表示内容詳細
開(赤) 閉(緑)
材質詳細
(本体)硬質エンビ
コード
特15-104C
トラスココード
814-9876
印刷方向
両面裏印刷加工
仕様
4㎜φ穴×2
特長1
札を上下にひっくり返すと、カーソルがスライドして表示が切り替わります。
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
165307

内容量

最小発注数量
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,073
( 1,180 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・高立ちすれば、表示が変わります。
・札を上下にひっくり返すと、カーソルがスライドして表示が切り替わります。
・材質:本体/硬質エンビ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ) 「開(赤) 閉(緑)」 特15-104Cの型番165307のページです。 型番165307に関する仕様情報を記載しております。
スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ) 「開(赤) 閉(緑)」 特15-104Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ) 「開(赤) 閉(緑)」 特15-104C
スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ) 「常時開(緑) 常時閉(赤)」 特15-105C
スライド式バルブ開閉札(回転タイプ) 「開(緑) 閉(赤)」 特15-201B
スライド式バルブ開閉札(回転タイプ) 「開(緑) 閉(赤)」 特15-201A
スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ)「開(赤)閉(緑)」 特15-104A
スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ)「開(赤) 閉(緑)」特15-104B
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格1,0731,0734,3787,2631,3041,183
通常出荷日1日目4日目6日目4日目1日目4日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
表示内容その他その他その他その他その他その他
サイズ(mm)50×35×350×35×390×35×4.590×35×4.5130×60×390×35×3
表示内容詳細開(赤) 閉(緑)常時開(緑) 常時閉(赤)開(緑) 閉(赤)開(緑) 閉(赤)開(赤) 閉(緑)開(赤) 閉(緑)
材質詳細(本体)硬質エンビ(本体)硬質エンビ本体:アルミ・(取付金具)ステンレス本体:アルミ・(取付金具)ステンレス(本体)硬質エンビ(本体)硬質エンビ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング