17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コーンヘッド標識  「フォークリフト作業区域」  CH-17 119017

コーンヘッド標識 「フォークリフト作業区域」 CH-17

通常単価(税別)
4,277
税込単価
4,705
通常出荷日:1日目

【特長】・取り換えが簡単でカラーコーンに被せるだけでサインスタンドとして使用できるコーンヘッド 標識で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 表示内容
    その他
  • サイズ (mm)
    300×426×94
  • 表示内容詳細
    フォークリフト作業区域
  • オレンジ:黒
  • 詳細タイプ
    コーンヘッド・ステッカーセット
  • 材質詳細
    本体:ポリエチレン・表示部:PETステッカー
  • コード
    CH-17
  • トラスココード
    814-9345
  • 印刷方向
    片面表示
  • 仕様
    ビス2個付CH-100 は本体のみ。ステッカーは付属していません。
  • 内容量
    1個

型番:

119017
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

コーンヘッド標識 「フォークリフト作業区域」 CH-17  製品特長・仕様

119017の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
表示内容
その他
サイズ(mm)
300×426×94
表示内容詳細
フォークリフト作業区域
オレンジ:黒
詳細タイプ
コーンヘッド・ステッカーセット
材質詳細
本体:ポリエチレン・表示部:PETステッカー
コード
CH-17
トラスココード
814-9345
印刷方向
片面表示
仕様
ビス2個付CH-100 は本体のみ。ステッカーは付属していません。
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
119017

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,277
( 4,705 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・取り換えが簡単でカラーコーンに被せるだけでサインスタンドとして使用できるコーンヘッド 標識です。・表示内容は”フォークリフト作業区域”です。・フックも付いているのでプラカラーチェインでつなげるとバリケードとしても使えます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コーンヘッド標識 「フォークリフト作業区域」 CH-17の型番119017のページです。 型番119017に関する仕様情報を記載しております。
コーンヘッド標識 「フォークリフト作業区域」 CH-17のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーンヘッド標識 「フォークリフト作業区域」 CH-17
コーンヘッド標識 「フォークリフト作業区域」 CH-17S
コーンヘッド標識 CH-1
コーンヘッド標識 CH-10
コーンヘッド標識 CH-10S
コーンヘッド標識 CH-6
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格4,2772,4174,2774,2772,4174,277
通常出荷日1日目2日目1日目4日目4日目1日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
表示内容その他その他その他--その他
サイズ(mm)300×426×94285丸300×426×94300×426×94285丸300×426×94
表示内容詳細フォークリフト作業区域フォークリフト作業区域P
オレンジ:黒オレンジ:黒

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング