17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

短冊型一般標識「保護具保管場所」 GR190 093190

短冊型一般標識「保護具保管場所」 GR190

通常単価(税別)
601
税込単価
661
通常出荷日:4日目

短冊型タイプの安全標識。【特長】・設置場所を選ばない標識。・熱圧着一体成型でラミネート加工により、文字...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 表示内容
    その他
  • サイズ (mm)
    120×360×1
  • 表示内容詳細
    保護具保管場所
  • 材質詳細
    硬質エンビ
  • コード
    GR190
  • トラスココード
    814-9087
  • 仕様
    ラミネート加工
  • 内容量
    1枚

型番:

093190
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

商品名:GR190
表示内容:保護具保管場所
サイズ:120mm×360mm×1mm
材質:硬質エンビ
仕様:ラミネート加工

ラミプレート(ラミネート加工)

1枚のプレートに手間をかけ、より長く明確に喚起する標識を!

構造及び特長・性能

短冊型一般標識「保護具保管場所」 GR190:関連画像

ペットフィルム(0.1mm):裏刷りされた印刷部分を封印する様に熱圧着させる。
印刷:ペットフィルムに裏刷り。
生地:生地の色が土台の色の基本になる。

ラミプレート・強化ラミプレート
エンビ素材を任意の厚さに積層し、裏印刷された透明フィルム(0.1mm)を重ね合わせ、高温圧力プレスで熱圧着成形したもの。強化ラミネートはこれをさらに強化プラスチックと重ねて高温圧力プレスで熱圧着成形したもので通常のラミプレートよりもさらに耐衝撃性に優れる。

軟質ラミネート
軟質のエンビ樹脂を使用し、印刷部分を封印する様に熱圧着させている。特長はラミプレートと同じ強度をもつこと。特にワッペンやリボン・腕章などに最適

半軟質ラミプレート
軟質エンビと硬質エンビ樹脂をかけ合わせたプレートで、腰はあるが柔軟性を持つ不思議な感触のプレート。印刷部分を封印する様に熱圧着させているのでラミプレートと同じ強度をもつ。特に円柱や湾曲した箇所に掲示するには最適。

ラミPET
PET(ポリエチレンテレフタレート)の共重合体を素材に裏刷り印刷した透明PETフィルムを高温圧力プレスで、熱圧着一体成形したもの。印刷面が封入されているため、印刷が消えにくく耐候性に優れる。また、汚れても水や洗剤で拭き取れば、いつまでも美しい状態を保つことが可能。PETの特性である強度と透明性、耐熱性に加え、衝撃の強さはアクリルの5倍の初期強度を有する。燃やしても有毒ガスは発生しにくく、特長はラミプレートと同様。

180℃の熱をかけながらプレス

短冊型一般標識「保護具保管場所」 GR190:関連画像

プレス

一般的に見られる接着剤による接着では無いので、悪天候によって表面が剥がれるようなことはない。
積層構造になっているので他のエンビ板に比べて衝撃にも強く、長期間の使用に最適。また、印刷面が封入されているため印刷が消えにくく、耐候性に優れる。汚れても水や洗剤、あるいはシンナーを用いて拭き取ることでいつまでも美しさを保つ。
プレスする際、挟む板によって違う質感になる。
表面にザラつきのある板を挟むことによりマット調仕上げになり、光の反射を防ぎ斜めからでも見やすい標識になる。
表面に鏡面仕上げの板を挟むことによりツヤのある仕上げになり、マジック等で書いた文字もシンナーで落とすことができる。

特長

短冊型一般標識「保護具保管場所」 GR190:関連画像

擦れ・清掃

短冊型一般標識「保護具保管場所」 GR190:関連画像

耐候性

塩ビ表刷と比べて作業工程が多くなるため、製作日数がかかり多少の割高にはなるが、耐衝撃性・耐候性に優れ、屋外使用可、長期間使用可能なのが利点。

用途

  • 錆びやすい場所(環境)での鉄板に代わるものとして。
  • 文字が消えたり、破損しやすい場所(屋外等)に。
  • ホコリ、泥等が多い場所に。(水で容易に洗い流すことができる)
  • マーカーなどで課名・氏名等を書き込んでも、シンナーで消すことができ、印刷部分は封印されているので、消えることはない。
  • 軟質ラミプレートは曲面、床に最適。また、移動作業等には巻いて利用することが可能。

試験結果

耐摩耗テスト
試験条件:磨耗板寸法:15×90mm、試験荷重:1.1kg、試験速度:30回/1分間、磨耗紙:サンドペーパーC800番

短冊型一般標識「保護具保管場所」 GR190:関連画像

試験後の状態

品名 擦り消え始めの回数 擦り消え終わりの回数
ラミプレート 5000回で擦り消え始めに到達せず -
一般的なプラスチック表刷り 30回 430回

耐候性テスト
試験方法:JIS A1415(プラスチック建築材料の促進暴露試験方法に準拠)

  • ※ 表刷り→300時間で変化有り
試験時間 試験結果 -
200時間 変色や光沢の異常は認められない 300時間で約1年
400時間 変色や光沢の異常は認められない
600時間 赤及びオレンジ色に変色が見られる 約2年

難燃性テスト
試験方法:表示面が炎側になるように試験片をセットし、バーナーの口が試験片の下19mmの距離になるように高さを調節する炎を試験片の端部に当て、15秒間接炎し、バーナーを消火した後の消火に要する時間と距離を測定する。50mm以内に消火したものを自消性とする。
判定:資料は自消性を示した。よって難燃性試験は合格とする。

品名(試料名) 消火時間 消火距離
ラミプレート 直ちに消火 4mm
合格水準 <60秒 <50mm

093190の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
表示内容
その他
サイズ(mm)
120×360×1
表示内容詳細
保護具保管場所
材質詳細
硬質エンビ
コード
GR190
トラスココード
814-9087
仕様
ラミネート加工
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
093190

内容量

最小発注数量
1枚
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
601
( 661 )
4日目

詳細情報

基本情報

短冊型タイプの安全標識。
【特長】
・設置場所を選ばない標識。
・熱圧着一体成型でラミネート加工により、文字を封入しているため、摩擦による文字消えがない。
・「保護具保管場所」の表示内容で展開している。
・サイズが120×360×1mmで、材質が硬質エンビで構成されている。
【用途】
・当該情報の明示(指示)に最適。
・安全対策として、表示必要な箇所に利用可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

短冊型一般標識「保護具保管場所」 GR190の型番093190のページです。 型番093190に関する仕様情報を記載しております。
短冊型一般標識「保護具保管場所」 GR190のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q取付方は?
A
ラミネート加工されておりますので、裏側に両面テープを貼るのをお勧めしております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
短冊型一般標識「保護具保管場所」 GR190
短冊型一般標識「火気厳禁」 GR 6
短冊型一般標識「停止中」 GR111
短冊型一般標識「担架」 GR165
短冊型一般標識「駐車禁止」 GR187
短冊型一般標識「高電圧危険」 GR2
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格601619547595642599
通常出荷日4日目1日目1日目4日目4日目1日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
表示内容その他その他その他その他その他その他
サイズ(mm)120×360×1360×120×1360×120×1360×120×1120×360×1360×120×1
表示内容詳細保護具保管場所火気厳禁停止中担架駐車禁止高電圧危険

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング